VP2K Smart Vídeo Porteiro

VP2K Smart Vídeo Porteiro
O VP2K Smart Vídeo Porteiro oferece monitoramento eficiente e comunicação prática com quem está à sua porta, em qualquer momento do dia ou da noite. Com resolução 2K QHD, visão noturna infravermelha e detecção inteligente de pessoas, garante mais segurança para ambientes internos e externos. Equipado com tecnologia Bluetooth e resistência IP65, permite notificações inteligentes, interação bidirecional e controle total pelo app WEG Home.
Resolução 2K QHD para imagens nítidas e detalhadas
Comunicação bidirecional para interação em tempo real
Resistência IP65, ideal para uso externo
Tecnologia Ultra Wide com ângulo de abertura de 170°
Função de mudança de voz com múltiplas opções pré-definidas
Campainha com 8 melodias integradas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Resolução: 2K QHD (Quad HD)
- Visão: Ultra Wide 170°
- Comunicação: BLE (Bluetooth Low Energy)
- Resistência: IP65 (uso externo)
- Alimentação: Bateria de lítio recarregável 5.200 mAh
- Funções: Comunicação bidirecional, detecção inteligente de pessoas, notificações de pacotes, gravação de mensagem automática
Materiais para download
Veja também