RELÉ DE CONTATO SECO 1 CANAL ZIGBEE + RF

RELÉ DE CONTATO SECO 1 CANAL ZIGBEE + RF

Robusto e versátil, o relé interruptor Zigbee aciona cargas via contato seco NA, incluindo bobinas de contatores e cargas robustas. Com receptor RF 433, ele permite acionamento por controles remotos compatíveis. Pode ser instalado em laje, gesso, quadros de distribuição ou caixas 4×2”, garantindo flexibilidade em sistemas de automação.

Versatilidade com o contato seco

Crie e personalize rotinas pelo app WEG Home

Controle por aplicativo, interruptor padrão, controle RF 433 MHz ou assistentes de voz

Necessita de Hub de Automação Zigbee

Especificações técnicas

  • Alimentação: 90 – 250 Vca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Número de canais: 1
  • Dimensões: 57x47x18 mm
  • Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
  • Rádio Frequência: 433 MHz com codificação 1527
  • Compatível com Alexa e Google Assistente
  • Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
  • É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee
  • Garantia: 1 ano
  • Código: 17289771