Como funciona o hidrogênio verde?
O hidrogênio verde é uma forma de hidrogênio produzida por meio da eletrólise da água, utilizando energia renovável, como solar ou eólica.
Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o hidrogênio verde é fundamental para atingir as metas de redução de emissões de carbono e limitar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.
- Leia também: Como a energia solar diminui o impacto ambiental?
Qual é o processo de produção do hidrogênio verde?
Neste tópico, nos aprofundaremos nos processos envolvidos na produção do hidrogênio verde, desde a etapa inicial até sua aplicação multifacetada em uma variedade de setores, ressaltando sua versatilidade e o seu potencial transformador.
Geração de energia renovável

A primeira etapa envolve a geração de energia renovável, como energia solar ou eólica. Essa energia é fundamental para alimentar o processo de eletrólise.
Eletrólise da água
Na eletrólise da água, a energia renovável é utilizada para dividir a molécula de água (H₂O) em seus componentes básicos: hidrogênio (H₂) e oxigênio (O₂). Esse processo ocorre em um eletrólito, geralmente uma solução aquosa de um sal ou ácido.
Separação e armazenamento
O hidrogênio produzido na eletrólise é separado do oxigênio e pode ser armazenado em tanques ou transportado para uso posterior.
Dependendo da escala e das necessidades, o hidrogênio pode ser comprimido, liquefeito ou convertido em outras formas de armazenamento, como metano sintético ou amônia.
O hidrogênio verde pode ser utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo:
- Transporte: Como combustível para veículos movidos a células de combustível de hidrogênio.
- Armazenamento de energia: Como meio de armazenamento de energia renovável para períodos de alta demanda ou baixa produção.
- Indústria: Como matéria-prima para processos industriais, como refinarias, fabricação de amônia e síntese de produtos químicos.
- Geração de energia: Em usinas elétricas para produzir eletricidade por meio de células de combustível ou turbinas a gás.
Quais são as vantagens do hidrogênio verde?
Descubra como o hidrogênio verde lidera o caminho para um futuro mais limpo, com suas vantagens ambientais e energéticas que o destacam como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis.
Zero emissões
A produção e utilização de hidrogênio verde não geram emissões de gases de efeito estufa. Um estudo da International Renewable Energy Agency (IRENA) destaca que substituir combustíveis fósseis por hidrogênio verde poderia reduzir as emissões globais de CO₂ em até 34% até 2050.
Diversificação energética
O Relatório de Perspectivas de Energia Renovável da AIE ressalta que o hidrogênio verde pode desempenhar um papel importante na diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e aumentando a segurança energética.
Desvantagem da utilização do hidrogênio verde
A principal desvantagem na implementação do hidrogênio verde é o custo inicial elevado, conforme um estudo da BloombergNEF que aponta que o custo inicial da produção de hidrogênio verde pode ser mais alto do que outras formas de energia, devido aos equipamentos necessários para eletrólise e armazenamento.
Por que o hidrogênio verde é importante para o Brasil?
O Brasil possui um vasto potencial para a produção de hidrogênio verde, impulsionado pela disponibilidade de recursos renováveis.
Um relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) destaca que o país possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com cerca de 83% da eletricidade proveniente de fontes renováveis.
O hidrogênio verde emerge como uma solução energética promissora diante dos desafios das mudanças climáticas e da necessidade de reduzir as emissões de carbono.
Apesar dos obstáculos, como o custo inicial elevado, suas vantagens incluem a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Para o Brasil, com seus recursos renováveis, o hidrogênio verde oferece oportunidades de liderança global na produção e exportação de energia limpa.
Assine a newsletter da WEG Solar e continue acompanhando as novidades de energia solar e fontes de energias sustentáveis.