Saiba o que é uma bomba solar, como funciona e veja o maior case da WEG no Brasil
A energia solar tem se destacado como uma solução sustentável e eficiente para diversas aplicações, especialmente no agronegócio. Entre suas utilizações, o uso de energia fotovoltaica em motobombas surgem como uma alternativa viável para o bombeamento de água em áreas remotas, onde o acesso à rede elétrica é limitado ou inexistente.
Neste conteúdo, exploraremos o funcionamento da bomba solar, seus benefícios, os tipos disponíveis e, ao final, apresentaremos o maior sistema de bombeamento solar já implementado pela WEG no Brasil.
Leia também: Como funciona uma usina solar e por que investir?
O que é uma bomba solar?

O bombeamento solar é um sistema que utiliza a energia gerada por painéis fotovoltaicos para acionar bombas d’água. Ela é composta por módulos fotovoltaicos que captam a luz do sol e a convertem em energia elétrica, alimentando um motor que aciona a bomba de água.
Esse sistema é ideal para locais afastados ou ausentes da rede elétrica da concessionária, proporcionando uma solução autônoma e sustentável para o abastecimento de água em propriedades rurais, comunidades isoladas e projetos de irrigação.
Como funciona uma bomba solar?
O funcionamento de uma bomba solar envolve a conversão da energia solar em energia elétrica, que é utilizada para acionar a bomba de água. Os principais componentes de um sistema de bomba solar incluem:
- Módulos fotovoltaicos: captam a luz solar e a convertem em energia elétrica.
- Inversor solar: regula a energia gerada pelos painéis, adaptando-a para alimentar o motor da bomba.
- Estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos, cabos CC e proteções ao sistema.
O sistema solar pode ser dimensionado de acordo com a necessidade do cliente, podendo ser inserida em uma motobomba nova ou existente, garantindo eficiência e economia no consumo de energia.
Benefícios das bombas solares no agronegócio

A adoção de bombas solares no agronegócio traz diversos benefícios, tais como:
- Redução de custos operacionais: eliminação ou redução de gastos com combustíveis fósseis e tarifas de energia elétrica.
- Sustentabilidade: utilização de uma fonte de energia limpa e renovável, contribuindo para a preservação do meio ambiente.
- Autonomia energética: possibilidade de operar em locais remotos, sem depender da rede elétrica ou na forma híbrida, onde se tem energia solar e rede elétrica juntos.
- Baixa manutenção: sistemas robustos e duráveis, com menor necessidade de intervenções técnicas.
- Aumento da produtividade: possibilidade de irrigação eficiente e contínua, mesmo em períodos de estiagem.
- Possibilidade do uso das linhas de financiamento FINAME/BNDES.
Comparativo: bombeamento solar vs bombeamento pela rede elétrica
Para entender melhor os benefícios do uso da energia Solar com o uso da energia elétrica da concessionária ou gerador à combustão:

Tipos de bombas solares
Existem diferentes tipos de bombas solares, que variam conforme a aplicação e as características do local de instalação:
Bombas de superfície
Indicadas para captação de água em fontes rasas, como rios, lagos e reservatórios. São instaladas acima do nível da água e puxam a água para o sistema de distribuição.
Bombas submersas
Utilizadas para captação de água em poços profundos. São instaladas abaixo do nível da água e empurram a água para a superfície.
Sistemas híbridos: solar + rede elétrica
Alguns sistemas combinam a energia solar com a energia da rede elétrica, garantindo o funcionamento contínuo mesmo em dias nublados ou durante a noite. Essa configuração oferece maior flexibilidade e segurança no abastecimento de água.
Leia também: Armazenamento em baterias: a nova fronteira da transição energética
Como dimensionar um sistema de bomba solar
O dimensionamento adequado de um sistema de bombeamento solar é essencial para garantir sua eficiência e atender às necessidades específicas de cada aplicação. Alguns fatores a serem considerados incluem:
- Demanda de água: quantidade de água necessária por dia.
- Altura manométrica total: diferença de altura entre o ponto de captação e o ponto de uso da água.
- Radiação solar local: nível de insolação na região de instalação.
- Tipo de bomba: escolha entre bomba de superfície ou submersa, conforme a profundidade ou distância da fonte de água.
Essas variáveis determinam a potência do sistema fotovoltaico, o tipo de bomba (superfície ou submersa), e a necessidade ou não de sistemas híbridos.
Dica: conte com uma empresa como a WEG para realizar esse estudo com precisão e segurança.
Case de sucesso: Projeto Solar + Reservatório/Piscinão da WEG

A WEG implementou o maior sistema de bombeamento solar do Brasil, conhecido como Projeto Solar + Reservatório/Piscinão, em uma fazenda nas regiões Norte/Nordeste do país, onde não há acesso à rede elétrica, prevista para chegar apenas em 2028.
O projeto foi desenvolvido para atender à necessidade de irrigação de 800 hectares de lavoura, enfrentando o desafio de operar de forma totalmente independente da rede elétrica.
O sistema conta com:
- Motor de 360 cv: acionado por energia solar.
- Módulos fotovoltaicos: conectados ao inversor CFW11 SOLARDRIVE.
- Controle inteligente: via painel AFW11 da WEG.
- Vazão de 450 m³/h: operando em média por 7 horas/dia.
- Reservatório de 720 mil m³: com autonomia para 30 dias.
- Sistema de irrigação: com 6 pivôs centrais, cobrindo 800 hectares.
O uso de tecnologia WEG garantiu eficiência energética, confiabilidade e escalabilidade ao sistema, permitindo futuras ampliações ou integração com a rede elétrica.
Essa comparação mostra por que muitos produtores rurais estão migrando para soluções solares: menor custo, maior autonomia e maior previsibilidade.
A WEG leva energia solar onde a rede não chega

As bombas solares representam uma solução eficiente, sustentável e econômica para o bombeamento de água no agronegócio, especialmente em áreas remotas. Com a possibilidade de integração com a rede elétrica, os sistemas híbridos oferecem ainda mais flexibilidade e segurança no abastecimento.
O Projeto Solar + Reservatório/Piscinão da WEG é um exemplo concreto do uso de energia fotovoltaica em motobombas no campo, demonstrando como a tecnologia pode ser aplicada em larga escala para atender às demandas do setor agrícola.
Se você deseja implementar um sistema de bombeamento solar em sua propriedade, conte com a expertise da WEG para desenvolver soluções personalizadas e eficientes.
Entre em contato com nossos especialistas e descubra como levar energia solar para a sua propriedade.