Como deve ser feita a correção do fator de potência quando se utiliza Soft-Starter?
  • Capacitores de correção do fator de potência nunca podem ser instalados na saída da Soft-starter;
  • Se for necessário, os capacitores devem ser instalados antes da Soft-starter, e devem ser acionados somente depois que o motor atingir a tensão plena (no momento de aceleração e desaceleração, os capacitores ficam fora do circuito);
  • Os capacitores podem ser acionados por um contator que é controlado pelo rele da própria Soft-starter que deve estar programado para acionar com "Tensão plena";
  • Este procedimento deve ser feito para garantir que durante o chaveamento da tensão (aceleração e desaceleração) os capacitores estejam fora do circuito.
Qual é a vantagem da ligação da Soft-Starter dentro da ligação delta do motor?

A vantagem é reduzir a corrente através dos semicondutores, e conseqüentemente utilizar-se uma Soft-Starter de menor potência.
Lembramos que todas as funções e proteções da chave permanecem ativas.
A conexão padrão exige menos fiação de saída. A conexão dentro do delta do motor exige o dobro da fiação, porém com bitola menor, sendo que, para curtas distâncias sempre será uma opção mais barata do conjunto Soft-Starter + motor + fiação.

É necessário utilizar chave seccionadora na alimentação da Soft-Starter?

Utiliza-se chave seccionadora por razões de segurança, para permitir a desenergização da Soft-Starter quando necessário (por ex.: durante trabalhos de manutenção).

É necessário utilizar contator na alimentação da Soft-Starter?

A utilização do contator é opcional mas é recomendado por questões de segurança e proteção, quando o equipamento necessita de dispositivos para desligamento de emergência.
A norma IEC 60947-4-2, no item 3.1.1 inclui uma nota que pode ser levada em conta na decisão de uso do contator.
Resumindo a nota diz: Os terminais da carga devem ser considerados energizados mesmo com a Soft-Starter (semicondutor motor controller) em estado "OFF", uma vez que níveis perigosos de corrente de fuga podem existir.

É necessário utilizar fusíveis do tipo ultra-rápido (U.R.) para proteção da Soft-Starter?

Os fusíveis do tipo ultra-rápido (U.R.) são necessários para proteger o SCR (tiristor) da Soft-Starter em caso de curto circuito.
Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, PORÉM, o SCR (tiristor) não ficará protegido.

  • 1
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 272
WEG S.A.