O que pode causar o E02 (Subtensão no circuito intermediário)?

Esta falha pode resultar de:

  • Tensão de alimentação muito baixa;
  • Falta de fase na entrada;
  • Tensão de alimentação incompatível com o modelo do inversor;

- Medir tensão de alimentação e verificar se esta se encontra dentro do limite permitido pelo inversor que é de –15% da tensão nominal;

  • Ponte retificadora defeituosa;
  • Circuito de pré-carga defeituoso;
  • Cartão defeituoso.

Nos 3 últimos itens, consultar a fábrica.

Qual é a função de P231?

Este parâmetro define o sentido de giro. Define se este será dado conforme os comandos de P229 e P230 ou se deve girar somente em um sentido.

Caso o sentido de giro seja sempre horário ou sempre anti-horário e for dado algum comando para reversão por teclas ou por DI, o motor não fará a reversão do sentido de giro e também não acusará erro.

Preciso ligar o WEG Motor Scan quando recebê-lo?

Para ativar/habilitar o sensor utilize o aplicativo móvel, clique em "Novo Dispositivo", depois em "Selecionar" e "Habilitar". Em seguida, posicione o sensor de acordo com as instruções fornecidas pelo aplicativo. Atenção: Após a ativação, o sensor deve ser configurado dentro de um intervalo de 5 (cinco) minutos, caso contrário, retornará automaticamente para o modo desabilitado.

Quais são as dimensões do WEG Motor Scan?

O WEG Motor Scan possui as seguintes dimensões: 25x44x38 mm (AxLxP).

Qual é a forma de alimentação do WEG Motor Scan?

O WEG Motor Scan utiliza uma bateria de lítio com vida útil estimada de até 3 anos. A bateria não é recarregável ou substituível.

  • 1
  • ...
  • 244
  • 245
  • 246
  • ...
  • 272
WEG S.A.