¿Qué versiones de Android o iOS son requeridas para operar la aplicación WEG Motor Scan?

La aplicación WEG Motor Scan requiere versión Android 5.0 o superior o iOS 9.0 o superior

What are the WEG Motor Scan Terms of Use?
Los Términos de Uso pueden ser accedidos en este link: https://www.weg.net/eulawegmotorscan
¿Cuál es la distancia máxima para sincronizar el sensor WEG Motor Scan con el gateway?

El sensor WEG Motor Scan puede ser sincronizado con el gateway a una distancia aproximada de 30 metros. Éste es solamente un valor de referencia y puede variar de acuerdo con el ambiente donde el WEG Motor Scan y el gateway están instalados.

¿Cuántos sensores pueden ser conectados al gateway?

Hasta 100 sensores WEG Motor Scan.

¿Cuáles son los protocolos de comunicación disponibles en el gateway?

El gateway WEG Motor Scan se puede conectar al software WEG Motion Fleet Management, a través de cable ethernet, Wifi o modem 4G (vía puerto USB). El modem 4G no es comercializado por WEG. Para obtener un modem 4G, contacte su operadora de telefonía.

  • 1
  • ...
  • 255
  • 256
  • 257
  • ...
  • 272
WEG S.A.