O que deve ser ajustado no bloco de função "Saída Analógica"?

  • Valor: define o valor a ser escrito na saída analógica, na faixa de 10,00...+10,00V (volts).
Como identificar o modelo do CTW-(A)03?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

1- Modelo do conversor, conforme tabela a seguir:

CTW-A03.106/4.4-V3

CTW-A03

.106

/4

.4

-V3

CTW-03 Þ unidirecional / 1 quadrante

.106 Þ corrente nominal do conversor, que pode ser de 10 até 1700Acc

/4 Þ tensão de alimentação para a ponte de armadura, tem que ser trifásica:

220Vca (2)

380Vca (3)

440Vca (4)

.4 Þ tensão de alimentação para a ponte do campo, tem que ser monofásica: 220Vca (2)

380Vca (3)

440Vca (4)

-V3 Þ indica a versão do hardware

CTW-A03 Þ antiparalelo / 4 quadrantes

2- Dados que a rede deve atender (tensão, corrente e freqüência);

3- Dados nominais da saída A1 B2 (tensão e corrente);

4- Dados nominais da saída X1: 6 e 7, alimentação para o campo do motor (tensão e corrente);

5- Número de série do equipamento.

Quais as principais características do CTW-(A)03?

A série CTW-(A)03 destina-se ao acionamento de motores de corrente contínua com excitação independente. Para a variação e controle da velocidade em 1 quadrante (CTW-03) ou 4 quadrantes (CTW-A03) da curva de torque x velocidade.

Tem como principais características:

  • Auto adaptação para freqüências de rede (50/60Hz);
  • Auto adaptação para seqüência de fase da alimentação;
  • Possui teclado e display para interface com o usuário;
  • Armazenamento dos quatro últimos defeitos;
  • Entradas e saídas digitais isoladas por foto-acoplador;
  • Entradas analógicas sob forma diferencial;
  • Saídas analógicas desacopladas da fonte que alimenta a eletrônica;
  • Possibilidade de realimentação de velocidade por: FCEM, tacogerador CC ou taco de pulsos (encoder incremental), esta ultima opcional através de placa de expansão;
  • Entradas de realimentação por taco CC sem a alteração de componentes para tensões de taco de 18V até 314V;
  • Níveis de tensão da eletrônica: +24V (disponível para usuário e isolada galvanicamente das fontes internas para a eletrônica), +24V, ±15V e +5V;
  • Fusíveis ultra-rápidos externos ao conversor;
  • Alimentação trifásica em 220, 380 e 440Vca;
  • Eletrônica isolada da rede.
Quais os dados nominais da armadura do CTW-(A)03?

Tensão de alimentação da armadura:

  • 220Vca, 380Vca e 440Vca trifásica;
  • Tolerância da tensão para valores de saída nominais: +10% e 5%;
  • Queda estática máxima da tensão permitida com uma correspondente redução da potência de saída: -15%;
  • Auto-ajuste à freqüência da rede: 50/60Hz ±4%.

Tensão de saída da armadura:

  • 0...260, 460 ou 520Vcc para redes de 220, 380 ou 440Vca respectivamente (CTW-03);
  • 0...230, 400 ou 460Vcc para redes de 220, 380 ou 440Vca respectivamente (CTW-A03).
Quais os dados nominais do campo do CTW-(A)03?

Campo fixo ou com enfraquecimento de campo:

  • Entrada: 220Vca, 380Vca ou 440Vca monofásica;
  • Correntes nominais (0 a 40ºC):

Corrente de Armadura (Acc)

Corrente de Campo (Acc)

10, 20, 50

5

63, 90

10

106, 125

15

150...265

18

480...1700

25

  • 1
  • ...
  • 89
  • 90
  • 91
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento