Volver a Mi cuenta
Ambiente livre de:
· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
· Gases ou líquidos explosivos/ corrosivos;
· Vibração excessiva, poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.
Condições ambientais permitidas:
· Temperatura:
· -10°C a 50°C __ condições nominais (medida ao redor do inversor);
· 50°C a 60°C __ redução de 2% da corrente para cada grau Celsius acima de 50°C.
· Umidade relativa do ar: 5 a 90% sem condensação;
· Altitude máxima:
· até 1000m condições nominais;
· acima de 1000m redução de 10% da corrente a cada 1000m;
· Grau de Poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C), com poluição não condutiva.
· Exaustão adequada para inversores instalados em painéis ou caixas metálicas.
· Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana;
· Coloque primeiro os parafusos na superfície onde o inversor será instalado, instale o inversor e então aperte os parafusos;
· Deixe no mínimo os espaços livres indicados nas figuras a seguir, de forma a permitir a circulação do ar de refrigeração;


· Os inversores das mecânicas A, B e C podem ser montados lado a lado, sem espaçamentos laterais. Para isso é necessário retirar a tampa superior do inversor, conforme apresentado na figura que segue:

ATENÇÃO!
Quando um inversor for instalado acima de outro, usar como distância mínima a soma de A + B (medidas apresentadas na tabela acima) e desviar do inversor superior o ar quente que vem do inversor abaixo.
A montagem em painéis pode ser feita de duas maneiras: em superfície de montagem ou com o dissipador montado para fora do painel, de forma que o ar de refrigeração do dissipador de potência seja desviado para a parte externa do painel (montagem em flange).
Montagem em Superfície:
· Prever exaustão adequada, de modo que a temperatura interna do painel fique dentro da faixa permitida para as condições de operação do inversor;
· A vazão do ar de refrigeração deve seguir a tabela abaixo:

Montagem em Flange:
· Os suportes de fixação deverão ser removidos e reposicionados conforme a figura:

1 ) Remoção dos parafusos do suporte superior do dissipador;
2 ) Fixação do suporte superior paralelo à superfície do dissipador;
3 ) Remoção dos parafusos do suporte inferior do dissipador;
4 ) Fixação do suporte inferior paralelo à superfície do dissipador;
· A parte do inversor que fica para fora do painel possui grau de proteção IP54. A fim de garantir o grau de proteção do painel, deve-se prever vedação adequada do rasgo feito para passagem do dissipador do inversor. Exemplo: vedação com silicone.
Para os dois tipos de montagem:
· A posição e o diâmetro dos furos de fixação devem ser os seguintes:


Tolerância das cotas d3 e e3: +1,0mm (+0.039in)
Tolerância das demais cotas: (±0.039in)
Nas mecânicas A, B e C é necessário retirar a HMI e a tampa frontal para acessar os bornes de controle e de potência. Na mecânica D é necessária a remoção da HMI e da tampa frontal para acessar os bornes de controle.