Qual a localização dos bornes de potência da soft-starter SSW07?

Os bornes de conexão de potência podem assumir tamanhos e configurações diferentes dependendo do modelo da soft-starter SSW-07 como mostra a figura a seguir:

· R/1L1, S/3L2 e T/5L3: rede de alimentação da potência;

· U/2T1, V/4T2 e W/6T3: conexão para o motor.

Quais os cabos de potência e aterramento devem ser usados com a soft-starter SSW07?

As especificações das bitolas mínima dos cabos são descritas na tabela a seguir, porém são válidas somente nas seguintes condições:

· Cabos de cobre com isolação de PVC 70ºC, temperatura ambiente de 40ºC, instalados em canaletas perfuradas e não aglomerados;

· Barramentos de cobre nu ou prateado com cantos arredondados de 1mm de raio, temperatura 80ºC e temperatura ambiente de 40ºC.

Quais os fusíveis recomendados para a proteção da soft-starter SSW07?

Os fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR indicado. Estes fusíveis protegerão os SCRs em caso de curto circuito. Também podem ser usados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, porém os SCRs estarão desprotegidos. A tabela a seguir indica qual o valor do fusível a ser utilizado, de acordo com o modelo da soft-starter SSW07:

Como instalar o motor na soft-starter SSW07?

A ligação padrão da soft-starter SSW07 ao motor com três cabos é mostrada na figura a seguir:

Como fazer o aterramento da soft-starter?

As soft-starter SSW07 e SSW08 devem ser obrigatoriamente aterradas a um terra de proteção (PE);

A conexão de aterramento deve seguir as normas locais;

Conectar a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤10Ω);

Quando várias soft-starters SSW07 e/ou SSW08 forem utilizadas, o aterramento deve ser feito como mostra a figura a seguir:

Observação:

A rede que alimenta a soft-starter deve ser solidamente aterrada;

Não utilizar o neutro para aterramento;

Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (como por exemplo: máquinas de solda, motores de alta potência, entre outros).

As soft-starter SSW07 e SSW08 foram desenvolvidas para serem utilizadas em sistemas industriais (Classe A), conforme a norma EN60947-4-2. É necessário afastar os equipamentos e fiação sensíveis em 25cm da soft-starter e dos cabos entre a soft-starter e o motor (por exemplo: fiação de CLPs, controladores de temperatura, cabos termopar, entre outros).

Aterramento da carcaça do motor: sempre aterrar a carcaça do motor. Fazer o aterramento do motor no painel onde a soft-starter está instalada. A fiação de saída da soft-starter para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada da rede, bem como da fiação de controle e sinal.

  • 1
  • ...
  • 175
  • 176
  • 177
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento