Como funciona a função Stop Plus?
  • P009 = Off -> 0001, a função Stop Plus é acionada na transição de Off para 0001 no conteúdo deste parâmetro;
  • Só pode ser utilizada no Modo Posicionamento (P028=00002). Note que neste modo de operação o motor está normalmente travado na posição dada pela referência de posição (P016);
  • Esta função faz com que o motor movimente-se até a distância setada na referência de Stop Plus (P018...P022);
  • Ao ser acionada faz o motor acelerar (seguindo a rampa de velocidade setada no parâmetro P029) até atingir a velocidade de referência a qual ele mantém até começar a desacelerar, quando então ele segue a rampa de desaceleração (P030) até parar e travar o eixo (na nova referência de posição determinada pela função Stop Plus baseado na distância percorrida e posição inicial). O momento em que a rampa de desaceleração é acionada é determinado internamente para que o eixo do motor gire o tanto que foi setado na referência de Stop Plus;
  • O lado para o qual o servomotor vai girar (avançar ou retornar) é determinado pelo sentido da rotação (P027).
  • Para ver qual a referência que irá obedecer, ver em "Qual a referência da função stop plus?".

Como pode ser a seqüência dos pulsos na saída do simulador de encoder?

A seqüência de pulsos do encoder pode ser definido através o parâmetro P054:

  • 0000 -> seqüência de A para B:

  • 0001 -> seqüência de B para A:

O que é e quais são as possíveis causas do E000?
  • O erro E000 é um defeito que indica sobrecorrente na saída;
  • As causas mais prováveis são:
    • Curto-circuito entre duas fases do servomotor;
    • Curto-circuito ou fuga da saída para o terra (fuga à terra);
    • Módulo de transistores em curto;
    • Sobrecorrente no servomotor devido a parametrização errada do modelo do servomotor ou problemas no mesmo;
    • Sobretemperatura no dissipador da potência (apenas no modelo SCA-4 8/16);
    • Subtensão na alimentação do módulo de transistores (apenas no modelo SCA-04 8/16).
O que é e quais são as possíveis causas do E001?
  • O erro E001é ocasionado por sobretensão no circuito intermediário.
  • As causas mais prováveis são:
    • Tensão de alimentação muito alta, ocasionando uma tensão no circuito intermediário acima do valor máximo (UD>430V);
    • Inércia da carga muito alta ou rampa de desaceleração muito rápida;
    • Módulo de resistor de frenagem danificado ou insuficiente.
O que é e quais são as possíveis causas do E002?
  • O erro E002 é ocasionado por subtensão no circuito intermediário.
  • As causas mais prováveis são:
    • Tensão de alimentação muito baixa, ocasionando uma tensão no circuito intermediário abaixo do valor mínimo (UD<240V);
    • Falta de fase na entrada;
    • Pré-carga com problema;
    • Curto-circuito.
  • 1
  • ...
  • 70
  • 71
  • 72
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net