Que tipo de cabo deve ser utilizado em uma Conexão USB?

Deve ser sempre utilizado cabo de interconexão USB blindado, standard host/device shielded USB cable. Cabos sem blindagem podem provocar erros de comunicação.

NOTA!

A conexão USB é isolada galvanicamente da rede elétrica de alimentação e de outras tensões elevadas internas ao inversor. Porém, não é isolada do terra de proteção (PE). Usar laptop isolado para ligação ao conector USB ou desktop com conexão ao mesmo terra de proteção (PE) do inversor.

Como deve ser feita a conexão do CFW-11 ao SuperDrive?

O SuperDrive deve ser instalado em um PC, e este deverá ser conectado ao inversor através de um cabo USB ou Serial.

Nota!

Para comunicar com o CFW-11 é necessário usar o SuperDrive G2, com versão igual ou superior a V8.11.

O que é a função SoftPLC?

A função SoftPLC é um recurso que permite ao inversor assumir funções de um CLP (Controlador Lógico Programável), proporcionando flexibilidade ao usuário e permitindo-lhe desenvolver seus próprios aplicativos (programas do usuário).

Esta função possui:

· Programação em Linguagem Ladder , através do software WLP;

· Acesso a todos os parâmetros e I/O’s do CFW-11;

· Blocos de CLP, Matemáticos e de Controle;

· Download, Upload e Monitoração on-line;

· Memória de 15360 bytes, entre memória de programa e memória de dados;

· 40 parâmetros configuráveis para uso do usuário, que permitem editar tags, unidades, valores mínimos e máximos, número de dígitos decimais e outras características.

Qual é a vantagem em ter indutores no barramento CC, simetricamente conectados no +UD e ¿UD?

Com estes indutores ligados no barramento CC é possível:

· Instalar o inversor em qualquer rede (não há restrição de impedância mínima);

· Ter um fator de potência típico em condição nominal:

· 0,95 para alimentação trifásica;

· 0,70 para alimentação monofásica.

· Atender a norma IEC61000-3-12, com relação a harmônicas de baixa ordem da corrente na rede.

Nota!

Todos os modelos, da mecânica A até a mecânica D, possuem os indutores no barramento CC.

Para que serve o filtro RFI?

O Filtro RFI reduz a perturbação conduzida do inversor para a rede elétrica na faixa de altas freqüências (maiores que 150kHz).

É necessário o uso do filtro RFI para atender os níveis máximos de emissão conduzida de normas de compatibilidade eletromagnética como a EN 61800-3 e EN 55011.

ATENÇÃO!

Não é possível utilizar inversores com filtro de radiofreqüência interno (RFI) em redes IT (neutro não aterrado ou aterramento por resistor de valor ôhmico alto) ou em redes delta aterrado (delta corner earth), pois ocorrerão danos nos capacitores de filtro do inversor.

  • 1
  • ...
  • 201
  • 202
  • 203
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net