Qual configuração necessária para utilizar Modo E/S Remota?

· E/S REMOTA N: Deve permanecer em N, pois nesse modo não permite a configuração E/S remotas;

· I/O Number 0: Ajusta o número de módulos de expansão que estão sendo utilizados;

· I/O Alarm a: Para exibir falha na tela de falta ou excesso de módulos.

O que é o bloco temporizador?

Bloco utilizado para fazer temporização. Ele pode ser:

Com retardo na energização;

Com retardo na desenergização;

Modo oscilador.

Dependendo do modo selecionado pode ser com ou sem reset.

Maiores informações ver em O que deve ser ajustado no bloco temporizador sem reset? e/ou O que deve ser ajustado no bloco temporizador com reset? e/ou digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.

O que deve ser ajustado no bloco temporizador sem reset?

Maiores informações sobre os Modos de Temporizador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.

O que deve ser ajustado no bloco temporizador com reset?

Maiores informações sobre os Modos de Temporizador, digitar na chave de busca a palavra referente ao Modo Temporizador.

Qual a unidade de tempo utilizada no bloco temporizador?

Unidade do temporizador :

· 1 = 0.00 ~ 99.99 s

· 2 = 0.0 ~ 999.9 s

· 3 = 0 ~ 9999 s

· 4 = 0 ~ 9999 min

  • 1
  • ...
  • 183
  • 184
  • 185
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net