Como identificar a soft-starter SSW07?

Para identificar qual o modelo e as características da soft-starter SSW-07, verificar a etiqueta que se encontra na lateral do produto:

Como especificar o modelo da soft-starter SSW07?

Para especificar o modelo da SSW-07 verificar a tabela a seguir:

# Somente para os modelos de 130A a 412A.

* Somente para os modelos de 255A a 412A.

· Os campos opcionais (S ou O) definem se a soft-starter SSW-07 será na versão standard ou se terá opcionais. Se for standard, o código termina aqui, com a letra Z ao final;

· Se houver opcionais, os campos deverão ser preenchidos na seqüência correta até o código ser finalizado com a letra Z.

Observação:

O produto standard, para efeitos deste código, é concebido em: Grau de proteção: IP20 de 17A a 85A e IP00 de 130A a 412A.

Quais as condições ambientais permitidas para o funcionamento da soft-starter?

A localização da soft-starter é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e uma vida normal de seus componentes.

A soft-starter deve ser montada em um ambiente livre de:

· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;

· Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;

· Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas e/ou óleos suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas:

· Temperatura: 0ºC a 55ºC – condições normais. Redução da corrente (Derating) de 2% para cada grau Celsius acima de 55ºC;

· Umidade relativa do ar: 5% a 90% sem condensação;

· Altitude máxima: 1000m acima do nível do mar – condições nominais. De 1000m a 4000m acima do nível do mar, redução da corrente de 1% para cada 100m acima de 1000m; De 2000m a 4000m acima do nível do mar, redução da tensão de 1.1% para cada 100m acima de 2000m;

· Grau de poluição: 2 (conforme UL508). Normalmente, somente poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução nas partículas contidas no ar.

Quais as dimensões da soft-starter SSW07?

As figuras a seguir em conjunto com a tabela, trazem as dimensões da soft-starter e de seus furos para fixação:

Como instalar a soft-starter SSW07?

Para a instalação da soft-starter SSW-07 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da soft-starter conforme ilustrado na figura a seguir, e as dimensões de cada espaçamento descritas na tabela:

Instalar a soft-starter SSW-07 na posição vertical de acordo com as seguintes recomendações:

Instalar em superfície razoavelmente plana;

Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da soft-starter.

Observação:

Se montar uma soft-starter em cima da outra, usar a distância mínima A + B e desviar da soft-starter superior o ar quente que vem da soft-starter de baixo;

Prever eletrodutos ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência.

  • 1
  • ...
  • 174
  • 175
  • 176
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Austrália
  • Telefone: + 61 3 9765 4600
  • E-mail: info-au@weg.net
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
  • Saneamento