Qual é a função da indicação do estado da proteção térmica do motor (P82)?

O parâmetro P82 faz a indicação do estado da proteção térmica do motor em escala percentual (0...250). Sendo que 250 é o ponto de atuação da proteção térmica do motor, indicando E04.

O valor do P82 (imagem térmica) permanece armazenado quando a tensão de alimentação da eletrônica é removida. Para decrementá-la é necessário que a Soft-Starter esteja alimentada (com a eletrônica da Soft-Starter energizada) e o motor desligado, pois com o motor ligado a imagem térmica varia conforme varia a corrente/temperatura do motor.

Quando posso utilizar o Auto-reset da imagem térmica (P27)?

O auto-reset da imagem térmica pode ser utilizado quando:

  • For utilizada a função by-pass que desligue a Soft-Starter logo após a partida, para evitar que numa segunda partida do motor, que pode acontecer horas ou dias depois de ter sido desligado, ocorra E04 indevidamente;
  • A Soft-Starter for utilizada para partir diversos motores que são partidos em seqüências e mantidos por um contator de by-pass logo após a partida;
  • Para fins de teste for necessário zerar a imagem térmica;
  • A carga for muito pesada e o cliente estiver ciente de que está diminuindo a vida útil do seu motor.
Atenção:
O uso inadequado do reset da imagem térmica pode levar à queima do motor em casos de sucessivas partidas por não estar corretamente protegido contra sobrecargas.
Qual é a função da imagem térmica?

A função da imagem térmica é proteger o motor. Esta função não protege a Soft-Starter. A Soft-Starter deve ser dimensionada corretamente.
A indicação da imagem térmica do motor pode ser visualizada no parâmetro P82.

Como saber quais foram os últimos erros ocorridos?

Existem 4 parâmetros que indicam os últimos erros ocorridos, sendo:

P96 Último erro de hardware ocorrido
P97 Penúltimo erro de hardware ocorrido
P98 Antepenúltimo erro de hardware ocorrido
P99 1º dos últimos 4 erros de hardware ocorridos.

  • Indicam respectivamente último, penúltimo, antepenúltimo e 1º dos últimos 4 erros ocorridos.
  • Sistemática de registro:
    • EXX <- P96 <- P97 <- P98 <- P99 <- O conteúdo anterior de P99 é perdido.
Como ajustar a Tensão inicial (P01)?
  • É ajustado em porcentagem da tensão nominal da Soft-Starter.

    • Ex: Se a tensão do motor é 380V e você desejar que ele inicie a partida com 120V, você terá que ajustar o P01=32% conforme mostra o cálculo:

  • Este parâmetro deve ser ajustado para o mínimo valor que comece a girar o motor;
  • Quando for dado o comando de partida na Soft-Starter, o motor irá receber a tensão ajustada no parâmetro P01 e então começará a acelerar até atingir a tensão nominal.
  • 1
  • ...
  • 28
  • 29
  • 30
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net