O que é E31?

O E31 indica Falha de conexão da HMI remota:

As causas mais prováveis são:

· Mau contato no cabo da HMISSW05-RS;

· Ruído elétrico na instalação (interferência eletromagnética);

· Executado reset através de DI2 ou botão de reset.

Como fazer o Reset:

  • Power-on: Desaparece automaticamente quando a HMI voltar a estabelecer comunicação normal com a soft-starter.

Observação:

Disponível apenas com uso de HMI-SSW05-RS. No caso de uso da HMI-SSW05-RS, para evitar ocorrência de E31, não se deve resetar os erros através de entrada digital (DI2) e através do botão de reset presente na frontal.

O que é E63?

O E63 indica Rotor bloqueado:

As causas mais prováveis são:

· Tempo da rampa de aceleração programada menor que o tempo real de aceleração;

· Eixo do motor travado (bloqueado).

Como fazer o Reset:

· Power-on;

· Botão reset;

· Tecla;

· Auto-reset;

· DI2.

O que é E64?

O E64 indica Sobrecarga nos tiristores:

As causas mais prováveis são:

· Carga no eixo muito alta;

· Elevado número de partidas sucessivas.

Como fazer o Reset:

· Tecla;

· Auto-reset.

O que é E65?

O E65 indica Subcorrente:

As causas mais prováveis são:

· Valor de corrente programado em P610 muito acima da corrente de funcionamento mínimo do motor;

· Motor sem carga;

· Em aplicações com bombas hidráulicas ela pode estar girando a vazio.

Como fazer o Reset:

· Power-on;

· Botão reset;

· Tecla O/reset;

· Auto-reset;

· DI2.

O que é E66?

O E66 indica Sobrecorrente:

As causas mais prováveis são:

· Curto circuito entre fases;

· Excesso de carga momentânea no motor;

· Eixo do motor travado (bloqueado).

Como fazer o Reset:

· Power-on;

· Botão reset;

· Tecla;

· Auto-reset;

· DI2.

  • 1
  • ...
  • 151
  • 152
  • 153
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento