• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Captação e Irrigação
  • Automação
  • Fornecimento de Energia
  • Tintas
  • Conforto Animal
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Agronegócio - Tintas

Tintas que oferecem proteção total.

Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.

A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.

Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.

Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.

Produtos



Tintas Líquidas

Desenvolvidas com matérias-primas de alta tecnologia, as tintas líquidas são recomendadas para pinturas industriais, de manutenção, marítimas, repintura automotiva, pisos, plásticos, vidros e espelhos, atendendo às mais diversas normas e padrões nacionais e internacionais de qualidade e resistência.

Tintas em pó

Desenvolvidas para aplicação por pintura eletrostática, as tintas em pó WEG possuem acabamentos lisos e texturizados que podem ser empregados em diversas aplicações. Disponíveis em poliéster, epóxi e híbridas, possuem tecnologia de ponta e adequadas às exigências e necessidades de cada cliente.



Linha Politherm Poliéster

Boa aderência, flexibilidade e boa resistência física e química. O diferencial é a ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Indicado para ambientes expostos a intempéries ou desabrigados.

Tecnologia - Destaques

 

Tintas Nobac®

As tintas líquidas e em pó WEG NOBAC® inibem a proliferação de bactérias, além de oferecer uma superfície uniforme, de alta resistência química e fácil limpeza. Indicadas para todos os segmentos ligados a saúde, as tintas WEG NOBAC® são adequadas para uso em áreas de processamento de alimentos e outros ambientes nos quais a higiene é primordial.

Tinta W-ECO

Para condições específicas de mercado onde se exige tintas isentas de metais pesados, a WEG desenvolveu as tintas W-Eco e W-Eco R. A linha W-Eco atende a norma NBR NM 300-3:2004 no quesito isenção de metais pesados e a W-Eco R atende a diretiva RoHS. Tecnologia disponível em tinta líquida e pó. Indicadas para máquinas e equipamentos.

Tinta W-ZN

Primeira tinta em pó epóxi anticorrosiva do país, a W-Zn é utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimento de peças metálicas, podendo até substituir a galvanização química e a zincagem em determinadas situações. Um sistema de fosfatização mais tinta em pó convencional apresenta resistência à névoa salina de 500 horas, enquanto o desempenho do primer W-Zn é superior a 2.000 horas.

Veja outros cases

Veja outros cases

Case Cocari Case Armazenagem de Grãos

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

Sistema de armazenamento de energia em baterias garante continuidade operacional, reduz custos com energia e amplia o aproveitamento da geração fotovoltaica em granja de ovos férteis no Paraná

WEG fortalece sua presença na Turquia com controle inteligente de velocidade de ventiladores para a fabricação de equipamentos agrícolas

WEG fortalece sua presença na Turquia com controle inteligente de velocidade de ventiladores para a fabricação de equipamentos agrícolas

A tecnologia avançada de inversores melhora a eficiência da ventilação, reduz custos operacionais e apoia processos industriais mais inteligentes

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

A digitalização das operações agrícolas otimiza o uso da água, amplia a eficiência dos sistemas de bombeamento e garante conformidade com novas exigências ambientais no cultivo de arroz em larga escala

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

Linha de motorredutores WCG20 oferece maior rendimento ao setor de fertilizantes

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

Empresa foi a vencedora da categoria “Tecnologia em Agronegócio”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net