• Formation
  • Carrières
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Français
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Accueil
  • Collecte et irrigation
  • Automatisation
  • L'alimentation Électrique
  • Revêtements
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Agriculture - Revêtements

Des revêtements offrant une protection intégrale

Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.

La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.

Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.

WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.

Produits



Peintures liquides

Développées à partir de matières premières dotées des meilleures technologies, les peintures liquides sont recommandées pour les activités industrielles, les activités de maintenance, le secteur maritime, les finitions automobiles, les sols, les revêtements en plastique et en verre et la peinture sur miroir. Elles répondent à la plupart des critères nationaux et internationaux en termes de qualité et de résistance.

Peintures en poudre

Développées pour les produits nécessitant l'application d'une peinture électrostatique, les peintures en poudre de WEG assurent un fini lisse et texturé à même de s'adapter à diverses applications. Disponibles en polyester, époxy et revêtement hybride, ils sont conçus à partir du meilleur de la technologie. Ils répondent à l'ensemble des besoins et des critères de chaque client.



GAMME POLYESTER POLITHERM

Parfaite adhésion et flexibilité, parfaite résistance physique et chimique. L'avantage réside dans la grande résistance aux intempéries et au jaunissement. Produits recommandés pour les environnements exposés aux mauvaises conditions atmosphériques ou sans protection.

TECHNOLOGIE - POINTS FORTS

 

PEINTURES NOBAC®

Les peintures liquides et en poudre NOBAC® de WEG empêchent la prolifération des bactéries, en plus d'offrir une surface uniforme synonyme de haute résistance chimique et de nettoyage facile. Recommandées pour tous les secteurs ayant trait à la santé, les peintures NOBAC® sont compatibles avec les activités relatives à la transformation des aliments et les autres environnements pour lesquels l'hygiène est primordiale.

PEINTURES W-ECO

WEG a développé les peintures W-Eco et W-Eco R pour les secteurs nécessitant l'utilisation de peintures sans métaux lourds. La gamme de peintures W-Eco respecte la norme NBR NM 300-3:2004 dans la mesure où la peinture ne contient aucun métal lourd et la gamme W-Eco R est conforme à la directive RoHS. Les peintures sont disponible en format liquide ou poudre. Produits recommandés pour les machines et les équipements.

PEINTURE W-ZN

Première peinture époxy anti-corrosive du pays, la peinture W-Zn est utilisée comme apprêt anti-corrosif et son utilisation est recommandée pour le revêtement des pièces métalliques. Elle peut même remplacer les produits galvanisant chimiques et les revêtements en zinc dans certaines situations. La phosphatation des peintures en poudre conventionnelles assure une résistance aux projections salées de 500 heures alors que l'apprêt W-Zn assure une protection pouvant atteindre 2 000 heures.

See more cases

See more cases

Case Cocari Grain Storage Case

En savoir plus sur les nouveautés WEG en agriculture

WEG boosts energy autonomy in agribusiness with BESS solution integrated with solar generation

WEG boosts energy autonomy in agribusiness with BESS solution integrated with solar generation

Battery Energy Storage System ensures operational continuity, reduces energy costs, and maximizes the use of photovoltaic generation at a fertile egg farm in Paraná, Brazil

WEG Strengthens Its Presence in Türkiye with Intelligent Fan Speed Control for Agricultural Machinery Manufacturing

WEG Strengthens Its Presence in Türkiye with Intelligent Fan Speed Control for Agricultural Machinery Manufacturing

Advanced drive technology enhances ventilation efficiency, reduces operating costs and supports smarter industrial processes

WEG and Ceolin Group drive smart irrigation with IoT solutions and remote monitoring

WEG and Ceolin Group drive smart irrigation with IoT solutions and remote monitoring

The digitalization of agricultural operations optimizes water use, increases pumping system efficiency, and ensures compliance with new environmental requirements in large-scale rice cultivation.

WEG-CESTARI provides a complete solution to enhance energy efficiency at Yara Brasil Fertilizers

WEG-CESTARI provides a complete solution to enhance energy efficiency at Yara Brasil Fertilizers

WCG20 gearmotor line offers greater performance to the fertilizer industry

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

TGM receives LIDE Agribusiness Award 2019

TGM receives LIDE Agribusiness Award 2019

The company was the winner of the LIDE AGRIBUSINESS 2019 Award within the “Agribusiness Technology”

WEG supplies Flameproof Tube-Cooled Motors to one of the World’s largest Ammonia Plants

WEG supplies Flameproof Tube-Cooled Motors to one of the World’s largest Ammonia Plants

Designed and manufactured at the WEG Maia facility in Portugal, these flameproof motors will be driving Boiler Feed Water, Lean and Semi-Lean Solution Pumps.

FS Bioenergia is the pioneer in Brazil for corn ethanol production

FS Bioenergia is the pioneer in Brazil for corn ethanol production

This industrial plant counts on WEG high efficiency solutions

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Vous êtes interressés par nos solutions et souhaitez acheter nos produits? Choississez une des options ci-dessous et trouvez le produit qu’il vous faut

Contactez-nous et posez-nous vos questions.

Contactez-nous
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexique
  • Téléphone*: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail*: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net