• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Solutions
  • Calculate your energy savings
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Exhaust Ventilation System

Ventilation System

Savings and air flow control

Ventilation Systems, widely used in the industry, may present savings of up to 70% in energy consumption with WEG energy efficiency solution, which consists of the high-efficiency set:

  • Electric motor W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium, and CFW11 or CFW700 variable speed drive
  • Electric motor W22 Magnet IE4 Super Premium or W22 Magnet IE5 Ultra Premium, and CFW11 variable speed drive

It is also possible to reduce costs with maintenance and operation of dampers, in addition to a better system flow control. In case of combustion fans, better quality of the burn and fuel savings may be obtained.

Benefits

  • Savings of up to 70% and process uniformity.
  • Precise air flow control.
  • Reduced wear and lower costs with dampers.
  • In case of combustion fans, better quality of the burn and fuel savings.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

DOE 2027 cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

DOE 2027 cómo una mayor eficiencia de los motores puede convertir el cumplimiento normativo en una ventaja para el negocio

Las nuevas normas de eficiencia para motores en Estados Unidos bajo DOE 2027 entrarán en vigor en junio de 2027, creando nuevas oportunidades para reducir el consumo de energía y los costos operativos

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

El proyecto utiliza cascarilla de arroz para generar energía destinada al autoconsumo y refuerza los beneficios de la economía circular y la eficiencia energética en la industria

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Con tecnología de alta eficiencia y soluciones intercambiables, los reductores ayudan a reducir costos, aumentar la disponibilidad operativa y mejorar la sostenibilidad en la producción de acero.

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

La tecnología avanzada de variadores mejora la eficiencia de la ventilación, reduce los costos operativos y respalda procesos industriales más inteligentes

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG (UK) LTD.
  • Broad Ground Road Lakeside - Redditch Worcestershire, Worcestershire, B98 8YP, Reino Unido
  • Phone: +44 1527 513800
  • Email: info-uk@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Download Center
  • CAD Library - Electric Motors (2D/3D drawings)
  • CAD Library - Automation (2D/3D drawings)

Do you need other materials? Visit our download center below.

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. All rights reserved.