Zurück zu Mein Konto
Technologische Innovation bedeutet für WEG hauptsächlich die Entwicklung neuer Technologien, neuer Produkte, Werkstoffe und Tests, um die Effizienz und Qualität zu erhöhen und zugleich die Kosten und die in den Produkten verarbeiteten Werkstoffmengen zu reduzieren. Auf diese Weise wird das Unternehmen wettbewerbsfähiger, es erobert neue Märkte, sorgt für nachhaltige Strukturen und leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Planeten.
Im Jahr 2024 wurden 1,082 Milliarden R$ in Forschung und Entwicklung investiert.
At WEG, all ideas are organized and arranged by means of the WPQP (WEG Program of Quality and Productivity). Within that is the TDP (Technological Development Program), which gathers the innovation projects for new products and processes. Based on the Technological Strategic Planning, the various projects that will become part of the programs are defined.
Creative people focused on innovation are essential for the evolution of products and processes. Therefore, WEG invests strongly in its Research & Development team, and in an environment oriented to encourage creativity.
From the generation of the idea to the success on the market

W21 AR Plus
W22 Premium
W22 Permanent Magnet
W22 PM Ultra Premium
W50 Magnet
Assynchronous Motors
Synchronous Motors
W23 Sync+
W80 AXgen

Maior eficiência

Menor consumo de energia

Tecnologia AEG
Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA
Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado
Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)
Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs
Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL
Nova geração de microinversor BT
Geração de inversores BT ultra compacto
Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal â Alemanha
System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências
Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção
Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples
Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V
Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V
Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)
Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)
Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V
Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)
Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore
Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)
Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G
Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)
Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas
Linha de inversores BT para elevadores
Linha de conversores AC/DC