Retornar para Minha Conta
Velocidade sem controle:
• Excesso de peso
• Falha no freio enquanto a carga está suspensa
Observação:
Esse erro deverá ocorrer quando a comparação [N = N*] permanecer maior que o máximo erro admissível, ajustado em P292, por um tempo superior ao programado em P351. Quando P351 = 99.9 a lógica de detecção do erro E33 é desabilitada.
Nos Modos de Controle Escalar (V/F) e VVW o E33 não atua.
Longo período em limitação de corrente:
• Excesso de peso;
• Ajuste incorreto de P169, P170, P171 e P172;
• Falha na abertura do freio, fazendo com que o motor permaneça com o eixo travado.
Observação:
Se o inversor permanecer em limitação de corrente por um período maior que o valor programado em P352, ocorrerá o erro E34. Quando P352 = 999 a lógica de detecção do erro E34 é desabilitada.
Nos Modos de Controle Escalar (V/F) e VVW o E34 não atua.
Erro de Watchdog da PLC:
Ocorre quando a placa PLC parar de se comunicar com o CFW-09 por mais de 200 ms.
· Para alterar os parâmetros do Modo de Operação ajustar P004=0, caso P004=1 então ajuste P013=1, este procedimento altera P004 para 0 automaticamente, disponibilizando a alteração dos parâmetros do Modo de operação.
· Os parâmetros de Regulação podem ser alterados indiferentes do valor do P004.
· Após a alteração do valor do parâmetro ajustar P004=1.
· Para gravar a alteração ajustar P000=005.
Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme figura abaixo: