Retornar para Minha Conta
Somente um módulo pode ser usado de cada vez em cada slot 1, 2, 3, 4 ou 5.
ATENÇÃO!
Os acessórios devem ser instalados com o inversor desenergizado.
· P0561 CH1: Canal 1 do Trace;
· P0562 CH2: Canal 2 do Trace;
· P0563 CH3: Canal 3 do Trace;
· P0564 CH4: Canal 4 do Trace.
Os parâmetros P0561 a P0564 selecionam os sinais que serão registrados nos canais 1 a 4 da Função Trace.
As opções são as mesmas disponíveis em P0550, conforme descrito na tabela abaixo. Selecionando a opção Inativo, a memória total disponível para a Função Trace é distribuída entre os demais canais ativos.

É a função da SoftPLC responsável pela relação de sincronismo de velocidade que pode ser feita entre os inversores CFW-11. Este sincronismo pode ser feito com velocidades iguais para os inversores ou com velocidades diferentes, através do ganho.
A PLC11-01 incrementa mais entradas e saídas, digitais e analógicas, ao CFW-11, possui duas interfaces de encoder, entrada RS485 para comunicação Modbus RTU, entrada para comunicação CAN, podendo ser mestre ou escravo da rede CANopen e funções para posicionamento.
A SoftPLC trabalha apenas com as entradas, saídas e interfaces do próprio CFW-11 e não possui funções para posicionamento.
Maiores informações ver em: Quais são as funções do acessório PLC11-01? e O que é a função SoftPLC?.
· Local limpo e seco;
· Temperatura ambiente entre -25°C e 60°C;
· Manter coberto para evitar contato com pó e demais impurezas;
· Quando o inversor for armazenado por longos períodos, recomenda-se energizá-lo por uma hora, a cada intervalo de um ano, contando a partir da data de fabricação:
· Aplicar tensão de alimentação entre 200 e 230Vca, monofásica ou trifásica (conforme indicado no modelo do inversor), 50 ou 60Hz, durante uma hora ou mais;
· Após desenergizado, esperar no mínimo 24 horas antes de utilizar o inversor (reenergizar).