Qual a diferença da sensibilidade de 30 mA e 300 mA no DR?

30 mA: É considerado de alta sensibilidade. Pode ser utilizado tanto na proteção contra contatos indiretos, qunato na proteção suplementar contra contatos diretos, garantindo a total proteção de pessoas.

300 mA: É considerado de baixa sensibilidade e é utilizado na proteção de instalações contra contatos indiretos ou contra riscos de incêndio (conforme normas de instalações), limitando as correntesde falta / fuga a terra em locais que processem ou armazenem materiais inflamáveis como papel, palha, fragmentos de madeira, pláticos etc.

Onde devo aplicar / utilizar o DR?

A norma NBR-5410 torna a utilização obrigatória em áreas molhadas, como banheiros, lavações, cozinhas, shoppings, hotéis, supermercados e prédios em geral.

Eliminando assim os riscos de choques elétricos em pessoas, protegendo contra incêndios e perdas de energia por fuga a terra.

O DR substitui o Disjuntor em uma instalação elétrica?
NÃO. O DR tem a função de proteger apenas contra fugas de corrente evitando contatos diretos e indiretos e deve ser ligado em série com o circuito de alimentação dos disjuntores, e jamais deve substituir o disjuntor. A função do DR é detectar as fugas de corrente em um circuito elétrico, e não proteger contra sobrecargas.
Qual a diferença entre as curvas B e C nos Minidisjuntores? Onde aplicar cada uma?

CURVA B: Tem como característica principal o disparo instantêneo para corrente entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. sendo assim, são aplicados pricipalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas. Exemplos: Lâmpadas incandescentes, chuveiros, aquecedores elétricos, etc.

CURVA C: Tem como característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. sendo assim, são aplicados para proteção de circuitos com cargas indutivas. Exemplos: Lâmpadas Fluorescentes, geladeiras, máquinas de lavar, etc.

O que é um interruptor SDW? Tem a mesma função dos Minidisjuntores MBW?

A linha SDW, é uma linha de interruptores seccionadores, que tem como finalidade apenas manobrar circuitos elétricos, pois são desprovidos de disparadores térmicos e magnéticos, não tendo proteção contra sobrecargas e curto circuitos.

Não devem substituir os disjuntores, por não substituirem suas atividades de proteção.

  • 1
  • ...
  • 143
  • 144
  • 145
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net