Onde estão localizados os conectores de controle?

Disposição dos conectores de controle

Quantas entradas digitais têm disponível na Soft-Starter?

A Soft-Starter dispõe de 06 entradas digitais sendo:

  • 05 entradas digitais isoladas:

o Nível alto mínimo: 18Vcc;

o Nível baixo mínimo: 3Vcc;

o Tensão máxima: 30Vcc;

o Corrente de entrada: 11mA @ 24Vcc;

o Funções programáveis.

  • 01 entrada para termistor do motor:

o Atuação: 3k9W Release: 1k6W;

o Resistência mínima: 100W;

o PTCB referenciada ao DGND através do resistor de 249W.

Quantas saídas analógicas têm disponível na Soft-Starter?

A Soft-starter dispõe de 02 saídas analógicas, sendo:

  • 01 saída analógica, não isolada, 0 - 10V, RL ³10kW (carga máxima);

o Resolução: 11 bits;

o Funções programáveis;

  • 01 saída analógica, não isolada, 0 20mA, 4 20mA, RL=500W/1% @ 10V;

o Resolução: 11 bits;

o Funções programáveis.

Quantas saídas à relé têm disponível na Soft-Starter?

A Soft-Starter dispõe de 03 saídas à relé sendo:

  • 02 relés com contatos NA, 240Vac, 1A, funções programáveis;
  • 01 relé com contato NA/NF, 240Vac, 1A, funções programáveis.
Quais os cuidados que devo ter na instalação da fiação de sinal e controle?
  • A fonte de alimentação auxiliar da Soft-Starter SSW-06 de +24Vcc deve somente ser utilizada para alimentação das entradas digitais;
  • Bitola dos cabos (0,5 a 1,5) mm²;
  • Torque máximo: 0,50 N.m (4,50 lbf.in);
  • Fiações em X1B devem ser feitas com cabos blindados e separadas das demais fiações (potência, comando em 110/220 V, etc.), conforme a Tabela 1.

Tabela 1 Distância de separação entre fiações

Comprimento da fiação

Distância mínima de separação

<= 30m

>= 10cm

> 30m

>= 25 cm

Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo-se um afastamento mínimo de 5 cm neste ponto.

Conectar blindagem conforme abaixo:

Conexão Blindagem

  • Para distâncias de fiação maiores que 50 metros é necessário o uso de isoladores galvânicos para os sinais X1B: 3...17;
  • Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos as Soft-Starter SSW-06 podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de rodalivre no caso de alimentação CC;
  • Quando da utilização de HMI externa, deve-se ter o cuidado de separar o cabo que conecta ela a Soft-Starter SSW-06 dos demais cabos existentes na instalação de uma distância mínima de 10 cm.
  • 1
  • ...
  • 111
  • 112
  • 113
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Critical Power