• Preparation
  • Sugarcane Mill
  • Energy Generation and Cogeneration
  • Process
  • Automation Systems
  • Coatings
  • Services
  1. Home
  2. Sugar & Ethanol - Preparation

Preparation

Used to drive choppers, levelers or shredders, regardless of configuration, the motors are designed with of state-of-the-art engineering, aiming for high performance and operating reliability. With outputs of up to 50,000 kW and frames from 280 to 1800 (IEC), WEG motors operate with voltages of up to 13,800 V, and they offer two rotor configurations: squirrel cage and wound rotor (also known as wound-rotor motor).

Conozca nuestras soluciones

Three-phase Induction Motors - Master Line
Medium Voltage Switchgear - CCW06 Series
Medium Voltage Switchgear MTW03
Medium Voltage Switchgear MTW04
Medium Voltage Switchgear MTW05
ENTERPRISE PLUS - On Line UPS - Double Three-Phase Conversion
ENTERPRISE+ SI - Nobreak On Line - Doble Conversión Trifásico
ENTERPRISE PFC - Nobreak On Line – Doble Conversión Trifásico
THOR WORLD - Nobreak On Line - Monofásico

Vea más casos de éxito

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Conzoca más sobre las novedades de WEG sobre Azúcar y Etanol.

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

El paquete integrado impulsará un molino de azúcar en una empresa del sector azucarero-energético

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

El paquete integrado garantiza la eficiencia en el proceso, contribuyendo al aumento de los ahorros operativos en la industria de alimentos y bebidas

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

La empresa Suministro una solución customizada para atender las necesidades del cliente

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

La solución se diseñó para sustituir el equipo anterior por uno de más potencia y mejor performance para la planta

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

Feria ocurre del 15 al 18 de agosto, en el Centro de Eventos Zanini, en Sertãozinho, São Paulo

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Los motores de anillo garantizarán una mayor confiabilidad del proceso y un menor impacto en el sistema eléctrico durante la puesta en marcha del equipo

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

Las soluciones contribuyen a la modernización de las moliendas de la usina, permitiendo más productividad y eficiencia en la operación

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

El equipo provisto activará el proceso de preparación de la caña de azúcar, astilladora y trituradora

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

La central eléctrica Cerradão reforza su generación eléctrica con uno de los equipos más grandes del sector en Brasil.

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Algunas unidades están funcionando con éxito en ingenios azucareros de Zimbabue y Angola.

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

El nuevo equipo utiliza la misma cantidad de vapor para la generación adicional de 3,0 MW/h

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

La sustitución de los accionamientos tradicionales por esta solución WEG reducirá los costos de mantenimiento, aumentará la disponibilidad operativa además de la seguridad y facilidad durante la operación.

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Reductor planetario, motor eléctrico y drives son responsables por accionar el terno secador de 94”

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Bulgaria
  • Email: win@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética