• Cybersecurity
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
Como funciona a função JOG via entrada digital?
  • Tem a mesma função da tecla JOG da IHM;
  • Enquanto a entrada digital programada para JOG estiver fechada o motor gira na velocidade programada em P122. Quando esta entrada digital é aberta, o motor pára.
  • O JOG obedece tanto à rampa de aceleração como a de desaceleração.

JOG

Como funciona e para que serve a função Sem erro Externo via entrada digital?
  • Quando uma entrada digital está programada para Sem erro externo, esta deve estar fechada (com 0V), para o inversor poder ser habilitado. Se esta entrada, por algum motivo, for aberta, o inversor é desabilitado, o motor pára por inércia e na IHM aparece o código de erro E06;
  • Serve como uma função de proteção;
  • Exemplo: Contato do térmico do motor conectado na entrada para Sem erro Externo. Quando abrir o térmico do motor, o inversor é desabilitado (motor pára), e na IHM aparece o código de erro E06.

SEM ERRO EXTERNO

Como funciona a função Segunda Rampa via entrada digital?
  • Se uma entrada digital estiver programada para Segunda rampa, o funcionamento será o seguinte:
    • Entrada digital Aberta: O inversor seguirá as rampas de aceleração e desaceleração definidas em P100 e P101;
    • Entrada digital Fechada (com 0V): O inversor seguirá as rampas de aceleração e desaceleração definidas nos parâmetros P102 e P103.

2ª RAMPA

Como funciona a função Reset via entrada digital?

Quando o inversor entrar em modo de erro, você poderá resetar este erro através de um pulso (0V) na entrada digital programada para a função Reset, conforme mostra o gráfico abaixo:

RESET

Como funciona a função Desabilita Flying Start via entrada digital?
  • Quando a entrada digital programada para esta função for acionada, a função Flying Start é desabilitada;
  • Esta função é utilizada quando se deseja utilizar a função Flying Start somente em certos momentos.

DESABILITA FLYING START

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 276