• Accueil
  • Préparation
  • Broyage de canne à sucre
  • Cogénération électrique
  • Processus
  • Systèmes d'automatisation
  • Revêtements
  • Services
  1. Página principal
  2. Azúcar & Etanol - Sistemas de Automatización

Systèmes d'automatisation

Avec trente années d'expérience dans l'intégration de systèmes, le développement d'applications logicielles pour les automates programmables industriels et les dispositifs de centralisation, WEG s'appuie sur les compétences d'une équipe d'ingénieurs compétents et de spécialistes en automatisation de sites de production de sucre et d'alcool, qu'il s'agisse de projets d'instrumentation ou du développement de systèmes de contrôle et de centralisation, avec un niveau élevé d'intégration entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

Opérations et maintenance à distance

En utilisant les ressources d'une connexion à distance via Internet, de manière rapide et sécurisée, les opérations et la maintenance des systèmes sont réalisées à faible coût.

Supervision et contrôle de la production de vapeur et d'énergie (Turbogénérateur et chaudière)

Les systèmes d'automatisation de WEG pour le secteur électrique couvrent l'ensemble du cycle de production énergétique : contrôle du transport et préparation de la biomasse, contrôle de la chaudière automatique, ainsi que exploitation automatique de la turbine et du générateur. Actuellement, des centaines de projets du secteur énergétique impliquent des systèmes de contrôle de WEG.

  • Automatisation intégrale de la biomasse et des chaudières à gaz 
  • Contrôle automatique de l'importation et de l'exportation d'énergie 
  • Surveillance complète des turbines à vapeur 
  • Contrôle automatique des brûleurs à gaz et diesel 
  • Intégration du système de traitement de l'eau et de la biomasse 
  • Intégration des compartiments à tension moyenne avec réseaux à performances élevées
  • Contrôle variable des processus grâce aux algorithmes du calcul proportionnel, intégral et dérivé et contrôle avancé

Supervision et contrôle du broyeur à cannes à sucre et du diffuseur

  • Synchronisation de la vitesse des rouleaux
  • Contrôle de la répartition de la charge
  • Supervision des systèmes auxiliaires
  • Régulation en cascade du niveau des broyeurs à trois rouleaux
  • Gestion et supervision à l'échelle locale via HMI
  • Contrôle automatique de l'imbibition
  • Totalisateurs et indicateurs de production

Supervision et contrôle des processus

Les solutions complètes d'automatisation pour l'ensemble du processus de production de sucre et d'éthanol sont mises à votre disposition, du développement du projet à la mise au point du système de contrôle et de surveillance. Grâce au travail des spécialistes du secteur, la solution offre un niveau d'intégration élevé entre les divers éléments du processus de contrôle et d'automatisation.

L'automatisation se concentre sur les besoins de chaque client en assurant la création de systèmes intégrés et personnalisés, simplifiant l'exploitation et la maintenance du site.

See more cases

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Solutions

Soluções para Automação de Sistemas

Know more

Learn more about WEG news on Sugar and Ethanol.

WEGmotion Drives Solutions Supplied to Africa

WEGmotion Drives Solutions Supplied to Africa

Integrated package will drive a sugar mill in a company from the sugar-energy sector

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

The equipment ensures a strong presence for the company in the sugar market

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

The integrated package ensures efficiency in the process, contributing to increased operational savings in the food and beverage industry

WEG generator contributes to expansion of sugar and ethanol plant

WEG generator contributes to expansion of sugar and ethanol plant

The company provided a customized solution to meet the customer's needs

WEG supplies a tailor-made generator for the expansion of a corn ethanol plant in South America

WEG supplies a tailor-made generator for the expansion of a corn ethanol plant in South America

The solution was designed to replace the existing equipment in order to increase the generation capacity and performance of the plant

WEG will be present at Fenasucro and Agrocana 2023

WEG will be present at Fenasucro and Agrocana 2023

Fair takes place from August 15 to 18, at Centro de Eventos Zanini, in the city of Sertãozinho, São Paulo

WEG solutions equip two more sugar and ethanol plants in Brazil

WEG solutions equip two more sugar and ethanol plants in Brazil

The Slip Ring motors will ensure greater process reliability and less impact on the electrical system during equipment startup

WEG makes a new supply of mechanical drives for Usina Batatais

WEG makes a new supply of mechanical drives for Usina Batatais

The solutions contribute to the modernization of mills, providing more productivity and efficiency to the operation

WEG participates in the expansion of the mill's crushing capacity

WEG participates in the expansion of the mill's crushing capacity

Equipment provided will trigger the sugarcane preparation process, chipper and shredder

WEG supplies one of the largest electric power generation equipment in Brazil for the sugar-energy industry sector

WEG supplies one of the largest electric power generation equipment in Brazil for the sugar-energy industry sector

Cerradão power plant leverages its electricity generation with one of the largest equipment in the sector in Brazil.

WEG Planetary Gearboxes stands out in African Markets

WEG Planetary Gearboxes stands out in African Markets

Some units are successfully operating in sugars mills in Zimbabwe and Angola.

Turbine enables 13% gain in power generation

Turbine enables 13% gain in power generation

The new equipment uses the same amount of steam for additional generation of 3.0 MW / h

WEG solution will modernize sugar mill that operates with a maximum speed of 14 rpm

WEG solution will modernize sugar mill that operates with a maximum speed of 14 rpm

The replacement of traditional drives by this TGM solution will reduce maintenance costs, increase operational availability in addition to safety and greater ease during operation.

WEG equipment reduces and controls the final humidity in Vale do Paraná to 47%

WEG equipment reduces and controls the final humidity in Vale do Paraná to 47%

Planetary gearbox, electric motor and drives are responsible for driving the 94” drying mill

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG