WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro nas Operações

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro do contexto de emissões de GEE e mudanças climáticas, em 2022, a WEG deu um importante passo por meio da criação do Programa WEG Carbono Neutro.

O programa tem como objetivo mobilizar esforços para atingir as metas estabelecidas de emissões de GEE para todo o grupo WEG. As metas de médio e longo prazo são de reduzir em 52% de suas emissões operacionais até 2030 e atingir o Net-zero em 2050, utilizando como ano base o ano de 2021. Além disso, o programa estrutura diretrizes, ações e responsabilidades formalizando perante suas partes interessadas seu compromisso frente aos desafios do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tema material para a companhia.

As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.

Metas

2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%

2050 atingir Net-Zero

Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Principais ações para redução das emissões

Para a escolha e priorização dos projetos de redução de GEE, a WEG utiliza metodologia da Curva Marginal de Abatimento de Custo (MACC) e a de Retorno sobre Investimento (ROI). Estamos comprometidos em eliminar gradualmente os investimentos em ativos intensivos de carbono.

Ao total, até 2024, foram mapeados mais de 1.200 projetos em todo o mundo, demonstrando a abrangência dos esforços da Companhia para o atingimento de suas metas.

Escopo 1: Principais projetos de redução

  • Substituição de gás em transformadores;
  • Substituição de gasolina por etanol;
  • Modernização e otimização de sistemas de cura;
  • Substituição de empilhadeiras a diesel por elétrica

Escopo 2: Uso de energia renovável (Previsão 2024)

Faz parte da estratégia do Programa WEG de Carbono ter 100% de energia renovável até 2030.

Em 2024,  66,8% da energia elétrica consumida foi proveniente de fontes renováveis com garantia de origem por meio autoprodução, compra de certificados de energia renovável (I-REC) e contratos bilaterais.

Saiba mais

 

Saiba mais

METAS DE REDUÇÃO DE GEE E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Considerando a amplitude deste desafio, a responsabilidade para atingir as metas envolve toda a companhia, sendo tratadas em nível estratégico, tático e operacional. As metas de redução de emissões de GEE são desdobradas anualmente para as unidades de negócios de acordo com o resultado do inventário do ano anterior e fazem parte do Programa WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), programa interno de metas que impacta na remuneração variável dos colaboradores, e também no programa de metas dos executivos.

Meta de Redução (2024): Reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação às emissões de 2023 (projetos aprovados)

Status da meta: Atingida

Meta de Redução (2025): Reduzir 4% das emissões de Escopo 1+2 em relação às emissões Escopo 1 de 2024 (projetos aprovados)

Status da meta: em andamento

 

 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

WEG fornece pacote integrado de motor de rotor bobinado para aplicação em triturador no Japão

O fornecimento fortalece a parceria de longo prazo e simplifica o comissionamento e a manutenção das operações do usuário final.

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

Equipamentos serão aplicados em processos com foco em sustentabilidade e baixo carbono

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

Groupe WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Téléphone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability