Retornar para Minha Conta
Ajustar em:
A SSW-03 Plus possui dois tipos de ligação:
Na ligação Dentro da Ligação Delta do Motor a SSW-03 Plus é instalada separadamente em cada enrolamento do motor através de 6 cabos, como mostra a figura abaixo. Neste tipo de ligação a corrente circulante na Soft-Starter passa a ser apenas a corrente dentro do delta do motor, ou seja, 58% da corrente nominal do motor. Essa característica muda a relação entre as correntes nominais da Soft- Starter e do motor. A saber, nesta ligação, pode-se usar a Soft-Starter com sua corrente nominal dimensionada da seguinte forma:
Durante a partida a relação é menor porque devido as características comuns a este tipo de ligação (dentro do Delta) o Tiristor de Soft-Starter necessita conduzir a mesma corrente em um período de tempo menor, elevando com isto as perdas no Tiristor durante a partida.
Soft-Starter dentro do delta do motor (6 cabos)


Não, Para conexão dentro da ligação delta do motor, seu motor deve possuir conexão delta na tensão desejada.
Na ligação padrão (3 cabos) o motor pode ser conectado tanto em ligação Estrela ou Triângulo.