Retour à la page d'accueil Mon compte

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

1- Modelo do conversor, conforme tabela a seguir:
CTW-A03.106/4.4-V3 | ||||
CTW-A03 | .106 | /4 | .4 | -V3 |
CTW-03 Þ unidirecional / 1 quadrante | .106 Þ corrente nominal do conversor, que pode ser de 10 até 1700Acc | /4 Þ tensão de alimentação para a ponte de armadura, tem que ser trifásica: 220Vca (2) 380Vca (3) 440Vca (4) | .4 Þ tensão de alimentação para a ponte do campo, tem que ser monofásica: 220Vca (2) 380Vca (3) 440Vca (4) | -V3 Þ indica a versão do hardware |
CTW-A03 Þ antiparalelo / 4 quadrantes | ||||
2- Dados que a rede deve atender (tensão, corrente e freqüência);
3- Dados nominais da saída A1 B2 (tensão e corrente);
4- Dados nominais da saída X1: 6 e 7, alimentação para o campo do motor (tensão e corrente);
5- Número de série do equipamento.
A série CTW-(A)03 destina-se ao acionamento de motores de corrente contínua com excitação independente. Para a variação e controle da velocidade em 1 quadrante (CTW-03) ou 4 quadrantes (CTW-A03) da curva de torque x velocidade.
Tem como principais características:
Tensão de alimentação da armadura:
Tensão de saída da armadura:
Campo fixo ou com enfraquecimento de campo:
Corrente de Armadura (Acc) | Corrente de Campo (Acc) |
10, 20, 50 | 5 |
63, 90 | 10 |
106, 125 | 15 |
150...265 | 18 |
480...1700 | 25 |