Volver a Mi cuenta
Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e troca do Sentido de Giro.

Parâmetro | Programação |
P04 | OFF |
P51 | 3 |
P53 | 4 |
P54 | 4 |
P55 | 3 |
P61 | OFF |
Observação:
Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e frenagem CC.

Parâmetro | Programação |
P34 | Maior que OFF |
P35 | Ajuste de carga |
P52 | 3 |
P53 | 4 |
P54 | 2 |
P55 | 3 |
P61 | OFF |
Observação:
As Soft-Starter são chaves de partidas estáticas, destinadas à aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos. O controle da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores, permite obter partidas e paradas suaves.
O "Golpe de Ariete" é um "pico de pressão" resultado de uma rápida redução na velocidade de um líquido, que pode ocorrer quando um sistema de bombeamento sofre uma parada brusca. No contexto da aplicação de Soft-Starter, a ocorrência do golpe de ariete está relacionada à rápida parada do motor da bomba, embora o golpe de ariete possa ser provocado por outros eventos, como o fechamento rápido de uma válvula.
O "pico" de pressão nestas condições pode ser várias vezes maior que o esperado para o sistema, provocando danos que podem se estender até a bomba.
Quando a Soft-Starter está habilitada a fazer uma parada suave do motor ("Pump Control"), a chance de ocorrência do golpe de ariete na parada do motor é reduzida.