Quais são as dimensões e o peso da Soft-Starter?

Dimensões para SSW-06

Dimensões e peso das Soft-Starters

Como controlar as sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter?

O controle de sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter deve ser feito utilizando protetores de sobre-tensão com tensão de atuação de 680Vca (conexão fase-fase) e capacidade de absorção de energia de 40 joules (modelos de 85A a 205A) e 80 joules (modelos de 255A a 365A).

Qual deve ser a máxima capacidade de corrente da rede que alimenta a SSW-06?

Capacidade da rede de alimentação:

A Soft-Starter SSW-06 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X Arms (conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y volts máximo, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos.

Máxima capacidade de corrente da fonte de alimentação

Onde deve ser feita a alimentação dos ventiladores da Soft-Starter?
  • Os modelos de Soft-Starters até 205A não possuem ventiladores;
  • Para os modelos de Soft-Starters acima de 255A, fazer a alimentação dos ventiladores nos bornes 33 e 34 da régua X1E (conforme figura abaixo);
  • É necessário selecionar a tensão nominal dos ventiladores entre 110 e 220V conforme figura abaixo.

Seleção das tensões nominais dos ventiladores

Onde deve ser feita a alimentação da eletrônica?
  • Fazer a alimentação da eletrônica nos bornes 1 e 2 da régua X1A;
  • Tensão de alimentação: 110Vac a 220Vac (+10% -15%) ou 94 a 253Vac;
  • Freqüência: 50 a 60Hz (±10%) ou 45 a 66Hz;
  • Consumo: 280mA max.

  • 1
  • ...
  • 110
  • 111
  • 112
  • ...
  • 272
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net