• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Pinturas

Pinturas

WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas,  atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción,  beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.

Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.

Exceso de Polvo y Humedad

En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.

Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.

Inmersión y Contacto Directo con Líquidos

Durante el proceso de beneficiación, el uso de técnicas de separación basadas en la gravedad, flotación o lixiviación, expone los equipos al continuo contacto con líquidos, generando situaciones extremadamente agresivas. En otras situaciones, tuberías y estructuras metálicas quedan enterradas o sumergidas en agua dulce o salobre, y esto también merece atención especial.

WEG dispone de líneas de productos formuladas con las más altas tecnologías en resinas disponibles en el mercado, que garantizan excelente desempeño, como revestimientos internos y externos para el pintado de tuberías, tanques de almacenamiento y mezcla, células y columnas de flotación, decantadores, desaguadores, espesantes, clarificadores y filtros.

Contacto con Productos Químicos

Algunos productos e insumos de las unidades de procesamiento son corrosivos, razón por la cual los equipos, tanques, tuberías y estructuras que permanecen en contacto con estos agentes químicos y precisan protección diferenciada. WEG también tiene líneas de productos especialmente desarrolladas para soportar estas condiciones, que implican transporte y almacenamiento de fertilizantes, insumos, ácidos y bases, equipos de mezcla y de extracción electrolítica de minerales.

Regiones Portuarias, Marinas e Industriales Agresivas

Las regiones costeras para embarque o recepción de material están constantemente sujetas a niebla salina y humedad, creando uno de los peores ambientes corrosivos. Fábricas y unidades de procesamiento localizadas en regiones con alta concentración de contaminantes también propician condiciones altamente agresivas.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

La nueva familia de pinturas de bobina ofrece una aplicación uniforme, diferentes formulaciones para distintos sectores y mejoras en durabilidad, estética y sostenibilidad

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

Un producto libre de ácido cresílico combina un alto rendimiento técnico, un entorno laboral mejorado y un impacto ambiental reducido

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las soluciones en pinturas industriales garantizan ahorro, mayor vida útil y reducción de costos operativos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG reafirma su posición en innovación y sostenibilidad al obtener el 1º lugar en el 2º Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad a través de su unidad de Pinturas.

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

Las soluciones de pintura industrial garantizan la protección de estructuras metálicas en la Terminal Barra do Dande, reforzando la actuación de WEG en el sector de petróleo y gas

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

La nueva instalación fortalecerá la presencia de la empresa en el mercado de pinturas para entornos agresivos, como los sectores de petróleo y gas y tratamiento de agua

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG S.A.