• Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Qual a função das teclas da HMI?

As funções básicas das teclas são:

Habilita e desabilita o inversor via rampa de aceleração e desaceleração (partida/parada) e reseta o inversor após a ocorrência de erros.

Seleciona (comuta) display entre o número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).

Aumenta a velocidade, número do parâmetro ou o valor do parâmetro.

Diminui a velocidade, número do parâmetro ou valor do parâmetro.

Quais as incompatibilidades entre os parâmetros (E24)?
  • Uma DI programada para JOG (P263 a P266 = 3) e não tiver outra DI programada para Habilita Geral ou Rampa (P263 a P266 _ 1 ou 2 ou 4 ou 9 ou 13);
  • Duas ou mais DI’s programadas com o mesmo valor (P263 a P266 = 3 a 6, 9 a 21);
  • Uma DI programada para Avanço (P263 a P266 = 9 ou 11) e não tiver outra programada para Retorno (P263 a P266 = 10 ou 12);
  • Uma DI programada para Liga (P263 a P266 = 13) e não tiver outra DI programada para Desliga P263 a P266 = 14);
  • Uma DI programada para Acelera (P263 a P266 = 16 ou 18) e não tiver outra DI programada para Desacelera (P263 a P266 = 17 ou 19);
  • DI’s programadas para função Avanço/Retorno (P263 a P266 = 9 ou 11 e 10 ou 12), e simultaneamente outras DI’s programadas para a função Liga/Desliga (P263 a P266 = 13 e 14);
  • Referência programada para Multispeed (Local ou Remoto – P221 e/ou P222 = 6) e não existe DI’s programadas para Multispeed (P263 a P266 = 7 ou 8);
  • Referência programada para E.P. (Local ou Remoto – P221 e/ou P222 = 2) e não existe DI’s programadas para Acelera/Desacelera E.P. (P263 a P266 = 16 a 19);
  • Selecionar comando Local e/ou Remoto (P229 e/ou P230 = 1) e não tiver DI programada para Habilita Geral ou Rampa ou Avanço/Retorno ou Liga/Desliga (P263 a P266 = 1 ou 2 ou 4 ou 13 e 14 ou 9 e 10);
  • Estiver programada simultaneamente para Multispeed a DI1 e a DI2 (P263 e P264 = 7 ou 8);
  • Uma DI estiver programada para acelera EP/liga (P263 a P266=22) e não tiver outra DI programada para desacelera EP/desliga (P263 a P266=23);
  • Referência programada para entrada de freqüência local ou remoto (P221e/ou P222=7) e não existir DI programada para entrada em freqüência (P263 a P266=26);
  • Haver programado uma função especial (PID) P203=1 e tiver seleção de referência diferente de (P221 e P222≠0 ou 3);
  • Verificar modelo completo na etiqueta e P295 de acordo com o manual.

Observação:

Se o erro persistir, carregar padrão de fábrica (P204=5).

Como funciona a 2ª rampa via DI?

Se uma entrada digital estiver programada para Segunda Rampa, o funcionamento será o seguinte:

  • Entrada digital Aberta: o inversor seguirá as rampas de aceleração e desaceleração definidas em P100 e P101;
  • Entrada digital Fechada (com 0V): o inversor seguirá as rampas de aceleração e desaceleração definidas em P102 e P103.

Como funciona a função JOG?
  • Enquanto a entrada digital programada para JOG estiver fechada o motor gira na velocidade programada em P122. Quando esta entrada digital é aberta, o motor pára;
  • O JOG obedece tanto à rampa de aceleração como a de desaceleração.
  • O JOG obedece ao comando de sentido de giro.
Como funciona a função multispeed?
  • A função Multispeed é utilizada quando se deseja trabalhar com diferentes velocidades fixas que são selecionadas via entrada digital;
  • É possível programar até 8 velocidades fixas;
  • A seleção da velocidade de saída é dada pela combinação lógica das entradas digitais programadas para multispeed;
  • Uma entrada digital pode selecionar duas velocidades fixas (estado aberto da entrada corresponde a uma velocidade e fechado corresponde à outra velocidade), assim, se utilizar duas entradas programadas para multispeed, pode selecionar até 4 velocidades e três entradas pode selecionar até 8 velocidades;
  • A função multispeed traz como vantagens a estabilidade das referências fixas pré-programadas, e a imunidade contra ruídos elétricos (referências digitais isoladas).
  • 1
  • ...
  • 96
  • 97
  • 98
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.