Quais são os cuidados que se deve ter na instalação da fiação de sinal e controle?

Na instalação da fiação de sinal e controle devem-se ter os seguintes cuidados:

  • Bitola dos Cabos 0,5...1,5mm2;
  • Relés, contatores, solenóides ou Bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos a Soft-Starter podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos no caso de alimentação ca, e diodos de roda-livre no caso de alimentação cc;
  • Quando da utilização de HMI externa, o cabo que conecta ela a Soft-Starter, deve ser passado pelo rasgo existente na parte inferior desta. Deve-se ter o cuidado de separar este cabo dos demais existentes na instalação, em uma distância mínima de 100 mm;
  • Torque recomendado nos terminais X2 e X1: Máximo 0,5 Nm ou 4,5 Lb.in;
  • A fiação de controle (X2:1...5) separar da fiação de potência.
Onde fazer a alimentação dos ventiladores da Soft-Starter?

As conexões dos ventiladores devem ser realizadas no conector X1:1 e X1:2, conforme a tensão definida pelo tipo de Soft-Starter:

Exemplo:

Como calcular/ajustar a limitação de corrente (P11)?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da limitação de corrente quando se deseja limitar a corrente de partida em 2,5 x INOM do motor:

In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A

ILIM = 250% da In do motor
ILIM = 2,5 x 52 = 130A (corrente de limitação)

Então, P11 = 217% da In da Soft-Starter = 2,5 x In do motor.

Como calcular/ajustar a sobrecorrente imediata (P12)?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da sobrecorrente imediata quando se deseja que a corrente máxima de trabalho seja igual a 1,4 x INOM do motor:

In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A

IMAX = 1,4 x 52 = 72,8A

Então, P12 = 121% da In da Soft-Starter = 1,4 x In do motor.

Como calcular/ajustar a subcorrente imediata (P14)?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da subcorrente imediata quando se deseja que a corrente mínima seja igual a 70% INOM do motor:

In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A

ISUB = 70% de 52A = 0,7 x 52 = 36,4A

Então, P14 = 61% da Soft-Starter = 70% In do motor.

  • 1
  • ...
  • 58
  • 59
  • 60
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
  • Critical Power