• Grinding and Processing
  • Material Handling
  • Water Supply
  • Power Supply
  • Rail Dumper
  • Coatings
  • Services
  1. Home
  2. Mining - Power Supply

Excellence in power supply technologies

Excellence in power supply technologies, high quality raw materials and customisation offer WEG the competitive edge in supplying transformers and substations for the mining industry providing reliability thus reducing maintenance stoppages.

Conheça nessas soluções

Subestações Convencionais
Transformadores de Distribuição a Óleo
Transformadores e Reatores a Óleo
Transformadores de Potência a Óleo

Eletrocentros para Mineração

Os centros WEG são projetados e fabricados dentro de um conceito modular, o que oferece flexibilidade para atender às exigências de uma ampla gama de aplicações e maior agilidade no transporte até as plantas mineradoras.

O Eletrocentro integra os sistemas elétricos e de controle das plantas de processamento de mineração, evitando estruturas caras e permanentes. Estes projetos são customizados, alcançando e superando as necessidades críticas da mineração, tais como vibrações geológicas, poeira, umidade e altas temperaturas ambientes.

 

Subestações Secundárias

  • Substitui salas tradicionais de concreto, economizando espaço e tempo no processo de montagem ou construção civil.
  • Parede dupla com placa grossa (1,5-2 mm), proporcionando maior resistência e elevando o processo pela base.
  • Alta qualidade de isolamento térmico, assegurando eficiência do sistema de condicionamento de ar.
  • Pode ser instalado diretamente em máquinas de movimentação de materiais (empilhadeiras, recuperadoras, escavadoras contínuas).

 

Eletrocentros Móveis

  • Eletrocentros Móveis equipados com transformadores (a óleo ou seco).
  • Especialmente projetados para minas subterrâneas: com revestimento especial para ambientes úmidos e alta concentração de minério e pó.
  • Inversores e Soft-Starters podem ser instalados para partida e controle de ventiladores, bombas, trituradores e esteiras transportadoras.
  • Alto grau de proteção para todos os equipamentos internos.

 

Eletrocentros Semimóveis

  • Evita o uso de guinchos para içar e movimentar a unidade, permitindo o uso de dispositivos de suporte mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos.
  • Instalação diretamente no chão; sem necessidade de base.
  • Transformador integrado a seco ou a óleo.
  • Revestimento resistente especial WEG para os ambientes mais severos.
  • Podem ser equipados com sistemas de combate de incêndio, controle de acesso, circuito interno de TV e sistemas ininterruptos de energia, como Nobreaks e Retificadores CC.

Conheça nossas soluções

Read File
Read File
Read File

Learn more about WEG news in Mining.

Zest Energy Suministra Subestación Móvil Para el Desarrollo de la Mina Kamoa-Kakula en la RDC

El depósito de cobre de alta calidad más grande del mundo en la República Democrática del Congo (RDC) está utilizando una subestación móv...

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

Project strengthens service quality, expands demand capacity, and improves reliability for more than 25,000 users in the region, consolidating WEG’s presence in the Utilities segment.

WEG impulsiona a infraestrutura energética de Minas Gerais com Subestações Compactas em SKID

WEG impulsiona a infraestrutura energética de Minas Gerais com Subestações Compactas em SKID

A solução garante maior agilidade, segurança e eficiência em todas as etapas do projeto, proporcionando praticidade e confiabilidade a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

The photovoltaic plant will have an installed capacity of 161 MWp (megawatt-peak)

Transformadores tipo seco WEG garantirão a eficiência energética do Manhattan Shopping

Transformadores tipo seco WEG garantirão a eficiência energética do Manhattan Shopping

Os equipamentos aplicados neste empreendimento atenderão às demandas elétricas de um complexo de 75 mil m² composto por quatro torres

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

The 50 MW plant represents an important step in expanding Brazil's renewable energy matrix

WEG announces supply of transmission line stabilization system for Chile in partnership with Alupar

WEG announces supply of transmission line stabilization system for Chile in partnership with Alupar

Project includes the largest synchronous condensers ever produced by the company and strengthens WEG’s presence in Latin America

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

The event in Paris brought together experts from several countries to share best practices in the development of technological solutions

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net