Torna a Il mio account
CFW-09 com o indutor do link CC incorporado:

As dimensões em milímetros do inversor CFW-09 com o indutor do link CC incorporado estão na tabela a seguir:


Maiores informações em relação à mecânica de cada modelo de inversor ver em Como são dividas as mecânicas do CFW-09?.
A utilização de uma reatância trifásica de carga, com queda de aproximadamente 2%, adiciona uma indutância na saída do inversor para o motor. Isto diminuirá o dv/dt (taxa de variação de tensão) dos pulsos gerados na saída do inversor, e com isto os picos de sobretensão no motor e a corrente de fuga que irão aparecer com grandes distâncias entre o inversor e o motor (em função do efeito linha de transmissão) serão praticamente eliminados.
Há muitos fatores que influenciam o nível dos picos (Vp) e tempo de subida (tr) dos pulsos de tensão:
Tipo do cabo;
Comprimento dos cabos;
Potência do motor;
Freqüência de chaveamento e outras variáveis que afetam Vp e dv/dt.
A Weg recomenda que se utilize uma reatância de carga quando:
A tensão de entrada do inversor for maior que 500V;
As distancias entre o inversor e o motor for acima de 100 metros.
Para o cálculo do valor da reatância de carga utilizar a fórmula a seguir:

A utilização de inversores de freqüência exige certos cuidados na instalação de forma a se evitar a ocorrência de Interferência Eletromagnética (conhecida por EMI). Esta se caracteriza pelo distúrbio no funcionamento normal dos inversores ou de componentes próximos, tais como: sensores eletrônicos, controladores programáveis, transdutores, equipamentos de rádio, entre outros.
Para evitar estes inconvenientes é necessário seguir as instruções de instalação do inversor. Nestes casos se evita a proximidade de circuitos geradores de ruído eletromagnético (cabos de potência, motor, etc.) com os circuitos vítimas (cabos de sinal, comando, etc.). Além disto, deve-se tomar cuidado com a interferência radiada provendo-se a blindagem adequada de cabos e circuitos propensos a emitir ondas eletromagnéticas que podem causar interferência.
Quando a interferência é via rede de alimentação, existe internamente aos inversores filtros capacitivos (modo comum e diferencial) que são suficientes para evitar este tipo de problemas na maioria dos casos. No entanto em alguns casos, principalmente na instalação de inversores em ambientes residenciais, pode existir a necessidade do uso de um filtro (RFI) adicional montado externamente ao inversor.
Instruções para instalar o filtro:
Montar o inversor e o filtro próximos um do outro sobre uma chapa metálica aterrada e garantir na própria fixação mecânica do inversor e do filtro um bom contato elétrico com esta chapa;
Se o cabo entre o inversor e o filtro for maior que 30 cm, o mesmo deverá ser blindado com a blindagem aterrada na chapa de montagem em cada ponta deste cabo.