Torna a Il mio account
Os seguintes modelos dos inversores de freqüência da linha CFW-09 possuem um jumper para seleção da tensão nominal:
≥ 86A / 380-480V;
≥ 44A / 500-600V;
Modelos 500-690V.
O procedimento para alteração do jumper é a seguinte:
· Modelos 380-480V: retirar no cartão LVS1 (ou no cartão CIP2 para modelos ≥ 180A) o jumper da posição XC60 (440-460V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal;

· Modelos 500-600V: retirar no cartão LVS2 o jumper da posição XC62 (550-575-600V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal;

· Modelos 500-690V: retirar no cartão CIP3 o jumper da posição XC62 (550-575-600V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal.

Maiores informações sobre as mecânicas verificar em Como são dividas as mecânicas do CFW-09?.
Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada do inversor (R, S, T), e não devem ser conectados na saída (U, V, W).