Torna a Il mio account
Os minidisjuntores são fabricados para proteção de circuitos elétricos, e podem atuar no instante da partida do motor elétrico que pode chegar a 12 x In, ou caso forem sobredimensionados, podem falhar na proteção em pleno funcionamento.
Caso seja utilizado deve-se optar pela curva C, e também deve ser instalado um relé de sobrecarga corretamente dimensionado para proteger o motor elétrico.
As dimensões para SSW-05:

As dimensões e peso da SSW-05 estão na tabela a seguir:
Mecânica | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade P (mm) | Peso (kg) | ||
L | La | H | Ha | |||
1 | 59 | 60,4 | 130 | 130,7 | 145 | 0,74 |
2 | 79 | 80,4 | 185 | 185,7 | 172 | 1,67 |
A fixação da SSW-05 Plus pode ser feita
No caso de fixação através de parafuso M4 o torque não deve ser maior que 1 Nm (8,85 Ib in). É necessário a utilização de apoios na fixação superior.
Capacidade da rede de alimentação:
A Soft-Starter SSW-05 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X ARMS (conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y Volts máximo:
Máxima capacidade de corrente da fonte de alimentação
Modelo SSW-05 | Y= 220-575V X (kA) |
3A | 5 |
10A | 5 |
16A | 5 |
23A | 5 |
30A | 5 |
45A | 5 |
60A | 5 |
85A | 10 |
A soft-starter SSW-05 dispõe de 02 entradas digitais sendo:
· 90...250Vac
· 6mA
DI1 Função Aciona/Desaciona
DI2 Função Reset
A SSW-05 dispõe de 02 saídas à relé sendo:
13-14 Função Operação
23-24 Função Tensão Plena