Volver a Mi cuenta
Para ayudarlo a crear y mantener un ambiente limpio, seguro y compatible, la División de pinturas de WEG ofrece una variedad de soluciones en pinturas líquidas y en polvo.
Usted puede elegir entre una diversidad de revestimientos durables de alto desempeño para pisos, tanques, tubos, máquinas y equipos que minimizan el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y atienden los estándares de procesamiento de alimentos.
El piso de una instalación de procesamiento de alimentos normalmente está expuesto a todos los tipos de subproductos alimenticios, incluso grasas, aceites, sangre, soluciones de azúcar y ácidos alimenticios naturales. Algunas de esas substancias pueden causar serios daños al piso debido a su impacto corrosivo.
Además, la pintura de uretano para pisos tiene propiedades antimicrobianas altamente eficaces, de tal forma que bacterias y hongos no se proliferan en el piso. Con propiedades motoniveladoras, la pintura de uretano es mate y también un material extremamente higiénico, resultando en una limpieza fácil y rápida, pues no posee porosidades que absorben ningún tipo de suciedad.
Os ambientes das câmaras frigoríficas, freezers walk-in são diferentes de qualquer outro ambiente. Exposição regular a ciclos térmicos durante o procedimento de limpeza e saneamento e a condensação severa são alguns dos desafios enfrentados nestes ambientes que exigem tintas de alto desempenho. Este tipo de aplicação pode curar em baixa temperaturas de até -5 °C, facilitando o processo, pois o equipamento não precisa ser desligado. Além disso, eles oferecem excelente resistência ao impacto e aos produtos químicos. O piso da câmara fria é típico para supermercados, hospitais, indústrias alimentícias, de bebidas, laticínios e farmacêuticas.
Resistant to below zero temperatures
Resistant to periodic cycles of frosting and defrosting
Impact resistant
Transportation and handling resistant
Painting is primarily intended to protect steel and concrete tanks against the weathering and inner walls of the tanks against corrosion.
WEG develops technologies for the external painting of tanks capable of withstanding temperatures up to 220ºC (428ºF) and applicationon hot surfaces up to 85ºC (185ºF) without complete shutdown. The same way the internal painting provides proper anticorrosive protection with nontoxic paintings, there is an extra barrier against the proliferation of bacteria and microorganisms that may be harmful to the food.
When the equipment is painted with high performance paints, problems are avoided, ensuring the expected productivity and profit, reducing repair expenses on the coating, and nonscheduled production shutdown.
WEG applies different technologies to meet the technical standards for powder and liquid paints to be used in contact with drinkeable water and alcoholic beverage.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download