O que pode causar o E04 (Sobretemperatura no dissipador)?

Esta falha pode resultar de:

  • Temperatura ambiente superior a 40ºC;
  • Interrupção no fluxo de ar;
    • Ventilador bloqueado ou defeituoso;
    • Se o inversor estiver dentro de um painel, verificar se a ventilação e as dimensões do mesmo estão conforme recomendado no manual;
  • Corrente de saída elevada (acima da máxima permitida considerando a freqüência de chaveamento);
  • Cartão defeituoso (consultar a fábrica).
O que pode causar o E05 (Sobrecarga na saída)?

Esta falha pode resultar de:

  • Sobrecarga na saída:
    • Eixo do motor, por algum motivo, mecanicamente travado;
    • Carga muito pesada para o motor utilizado;
  • Parametrização incorreta:
    • Ajuste de P156 muito baixo para o motor utilizado: Valor recomendado para motor com FS=1.00 é 1.1 x Corrente nom. do motor;

      Modo Escalar:

    • Ajuste da corrente nominal do motor (P401) errada;
    • Ajuste do Fator de potência do motor (P407) errado;
    • Ajuste muito alto de P136;

      Modo Vetorial:

    • Ajuste dos dados do motor (P399...P407) errados;
  • Corrente nominal do inversor programada com valor diferente da etiqueta (P295);
  • Desbalanceamento de corrente nas fases de saída:

A corrente medida na saída (com multímetro True rms) deve ser próxima à indicada em P003. Se a corrente estiver desbalanceada ou uma das fases estiver faltando, então:

    • Desconecte o motor:
    • Passe para o modo escalar (P202=0);
    • Habilite o inversor com a referência nominal (60Hz) e meça a tensão nas três fases de saída com um multímetro True RMS:
Se a tensão estiver correta, o inversor está funcionando, pode ser um problema no motor ou na sua ligação;
Se a tensão de saída estiver desbalanceada, então o inversor está com defeito.
O que pode causar o E06 (Erro externo)?
  • Existe uma entrada digital programada para "Sem erro externo" e esta entrada está aberta:
    • Verificar qual entrada digital está programada para esta função (P265 ou P266=4) e qual o motivo da mesma estar desconectada do comum (fiação externa);
O que pode causar o E08 (Erro na CPU)?

Esta falha pode resultar de:

  • O inversor não está corretamente aterrado (Rterra ≤ 10Ω); (Ver Capítulo 3 - Instalação e Conexão);
  • Problema de fiação;
    • Fiações de controle devem estar afastadas das fiações de potência e as entradas e saídas analógicas devem ser ligadas com cabos blindados;
  • Ambiente com alto nível de ruído elétrico;
  • Cartão de controle defeituoso (consultar a fábrica).
O que pode causar o E09 (Erro na memória do programa - Checksum)?

Esta falha pode resultar de:

  • Defeito no cartão de controle (consultar a fábrica).
  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15