• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Minière - L'alimentation électrique

Excellence en matière d'alimentation électrique

Nous vous proposons le meilleur en matière de technologies dédiées à l'alimentation électrique car nous utilisons des matières premières de qualité et nous adaptons nos produits en fonction de vos besoins. C'est pourquoi, WEG peut vous proposer des transformateurs et des générateurs de qualité adaptés au secteur minier. Les caractéristiques de nos produits assurent des performances accrues, réduisant ainsi considérablement les arrêts consacrés aux opérations de maintenance.

Get to know our solutions

Oil Type Distribution Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers
Oil Type Power Transformer

Stations électriques pour l’exploitation minière

Les stations électriques de type conteneur de WEG sont conçues et produites selon un concept modulaire, ce qui offre une certaine souplesse, permettant de ce fait de satisfaire aux critères définis pour une large gamme d’applications.

Assemblées sur une seule plate-forme, la station électrique intègre les systèmes électriques ainsi que les dispositifs de contrôle des usines de traitement du secteur de l’exploitation minière, ce qui permet de réduire les besoins en termes de structures permanentes et onéreuses. Leur mode de conception est personnalisable, ce qui permet de satisfaire, voire de surpasser, les besoins primaires inhérents aux critères définis par le secteur de l’exploitation minière comme les vibrations géologiques, le vent et la résistance aux flammes.

 

Sous-stations secondaires

  • Elles remplacent les traditionnelles structures en béton, permettant de ce fait de faire des économies de temps et d’espace lors du processus d’assemblage ou des travaux civils.
  • Paroi double avec plaques épaisses (1,5-2 mm), offrant un niveau de résistance accru et facilitant le processus de levage grâce à la base.
  • Isolation thermique de grande qualité assurant un parfait rendement énergétique du système de climatisation de l’air.
  • Peuvent être reliées directement à la machine de traitement des matériaux (gerbeurs, excavatrices, roues-pelleteuses).

 

Stations électriques mobiles de type conteneur

  • Les stations électriques de type conteneur sont dotées de roues et de transformateurs (à huile ou de type sec).
  • Spécialement conçues pour les mines souterraines avec un revêtement spécial capable de s’adapter aux environnements humides et à une forte concentration en minerais et en poussières.
  • Des onduleurs et des démarreurs progressifs peuvent être installés pour le démarrage et le contrôle des ventilateurs, des pompes, des broyeurs et des tapis roulants.
  • Niveau de protection élevé pour tous les panneaux.

 

Stations électriques semi-mobiles de type conteneur

  • Semi-mobile : évite l’utilisation de grues pour lever et manipuler l’unité, dans la mesure où les dispositifs peuvent être levés avec des appareils dotés d’une assistance mécanique, hydraulique ou pneumatique.
  • Installation directement sur le sol, aucune base n’est nécessaire.
  • Transformateur intégré à huile ou de type sec;
  • Revêtement spécial hautement résistant de WEG pour s’adapter aux environnements les plus rudes.
  • Les stations électriques peuvent être dotées d’un système d’extinction des incendies, d’un dispositif de contrôle des accès, d’une caméra CCTV et d’une entité UPS.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Read File
Read File
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

Visit WEG at Stand P01, Red Zone | Johannesburg Expo Centre, Nasrec | 7–11 September 2026

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

La compañía avanza en la cadena de valor de minerales críticos y apoya proyectos estratégicos de seguridad energética en EE. UU.

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG suministra un paquete completo de soluciones eléctricas y de automatización para planta desaladora en México

WEG suministra un paquete completo de soluciones eléctricas y de automatización para planta desaladora en México

Proyecto Los Cabos refuerza la capacidad de WEG para entregar soluciones integradas para infraestructura hídrica crítica

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

WEG realiza revitalización de transformador para aumentar la estabilidad y eficiencia de la red de distribución de energía

El proyecto tuvo como enfoque la recuperación del desempeño y la extensión de la vida útil del activo, que operaba en la subestación desde hacía más de 20 años

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

WEG participa en la modernización de la primera subestación digital de AXIA Energía en el sur de Brasil

La modernización de los sistemas de protección, supervisión y control de la Subestación Itajaí (estado de Santa Catarina) marca un importante avance en la digitalización de la infraestructura de transmisión de energía en Brasil

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

WEG revitaliza transformador para una de las mayores empresas de distribución de energía de Brasil

La ejecución de esta revitalización de alta complejidad solo es posible gracias a la actuación de una ingeniería propia especializada, capaz de realizar estudios, rediseños y adecuaciones completas de acuerdo con las demandas del cliente

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Nuevas subestaciones en planta sucroenergética de Paraná cuentan con seccionadores WEG

Los equipos permitirán maniobras seguras de aislamiento durante las tareas de mantenimiento.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

WEG impulsa modernización eléctrica en Subestación de Colombia

Proyecto que fortalece la calidad del servicio, amplía la capacidad de demanda y mejora la confiabilidad para más de 25.000 usuarios en la región, consolidando la presencia de WEG en el segmento de Utilities.

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

Soluciones WEG son integradas en un Complejo Solar en el Nordeste de Brasil

La planta fotovoltaica contará con una potencia instalada de 161 MWp (megavatio-pico)

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG S.A
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock