Qual é o Grau de Proteção da Soft-Starter?

O grau de proteção é IP00.
Possui a possibilidade de utilização do Kit IP20, que possibilita um grau de proteção IP20, ou seja, não possibilita o acesso direto a partes condutivas, pois não possui aberturas maiores que 12,5mm de largura.

Pode-se fazer a ligação dentro da ligação delta do motor quando utilizar o Kit IP20?

Não. Quando o Kit IP20 for utilizado, não é possível realizar a ligação dentro da ligação delta do motor.

Como deve ser instalado o Kit IP20?

O Kit IP20 deve ser instalado na parte inferior da SSW-03 Plus após a fixação da mesma na parede.
Este kit IP20 é fixado na Soft-Starter através de parafusos que são fornecidos juntos com o Kit.

Quais são as dimensões da Soft-Starter com o Kit IP20?

SSW-03 Plus com Kit IP20

Tabela de dimensões com o Kit IP20

Modelo
SSW-03 Plus (A)

Largura
L
(mm)

Altura
H
(mm)

Profundidade
P
(mm)

Altura
H1
(mm)

Altura
H2
(mm)

120

224

365

244

240

605

170

224

480

257

240

720

205

224

480

257

240

720

255

521

530

315

356

886

290

521

530

315

356

886

340

521

530

315

356

886

410

521

605

325

356

961

475

521

655

325

356

1011

580

521

655

325

356

1011

670

521

705

325

406

1111

800

521

855

345

483

1288

950

521

855

345

483

1288

Quais os cuidados necessários para fazer a ligação dentro da ligação delta do motor?
  • Na ligação dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da Soft-Starter a rede, e ou o contator de isolação da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor e os cabos de conexão do motor a Soft-Starter, e ou conexão do contator de by-pass, deverão suportar 58% da corrente nominal do motor;
  • Para este tipo de ligação também é sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da Soft-Starter a rede, devido as grandes correntes envolvidas e bitola dos cabos;
  • Para motores de II pólos é necessário quando o motor estiver com tensão plena tenha no mínimo 25% de carga no seu eixo. Caso em que esta condição não seja atendida, torna-se necessário a utilização de um contador de by-pass;
  • Muita atenção na conexão do motor a Soft-Starter, respeite os esquemas de ligação conforme os tipos de enrolamentos;
  • Se necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter a rede. Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões;
  • Não acione o motor com o conteúdo de P28 errado:
    • OFF = Ligação padrão
    • ON = Dentro da ligação delta do motor

Ver também:
"Como fazer a conexão dentro da ligação delta do motor?"

  • 1
  • ...
  • 18
  • 19
  • 20
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arábia Saudita
  • Telefone: +966 56 614 7837
  • E-mail: info-sa@weg.net