Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Parada Rápida”?

Quando a entrada estiver ativa (+ 24 V) o motor estará habilitado para girar, conforme o valor da referência de velocidade e a rampa de aceleração.

Quando a entrada digital for aberta (0 V) o motor desacelera com rampa nula, ou seja, irá parar de girar no menor tempo que a carga permitir.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Start” e “Stop”?

Para o motor começar a girar é necessário que a entrada digital programada para Stop esteja fechada (+ 24 V) e seja dado um pulso da entrada de Start (+ 24 V). Mantendo a DIx de Stop fechada o motor continuará girando, independente do estado da DIx de Start.

Para o motor parar de girar é preciso que a DIx de Stop seja aberta (0 V).

Obedece as rampas de aceleração e desaceleração.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “2ª rampa”?

Quando a entrada digital está aberta (0 V) o motor irá obedecer as rampas programadas em P0100 e P0101. A partir do momento em que a entrada receber + 24 V o motor passará a seguir as rampas ajustadas em P0102 e P0103.

Para que a função 2ª Rampa atue via DIx é necessário programar P0105=2.

Quais as possíveis formas de Resetar uma falha?

O Reset das falhas pode ser feito das seguintes formas:

Desligando a alimentação e ligando-a novamente (power-on reset);

Pressionando a tecla (manual reset);

Via soft key “Reset”;

Automaticamente através do ajuste de P0206 (auto-reset);

Via entrada digital: DIx=20 (P0263 a P0270).

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Uso PLC”?

Quando esta opção for selecionada as DI’s poderão ser utilizadas como uma entrada remota para o cartão PLC11 ou para Redes de Comunicação, deixando de ter ação para o CFW11.

  • 1
  • ...
  • 216
  • 217
  • 218
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net