O que pode ser instalado nos Slots 1, 2 e 3?

Os acessórios que podem ser instalados nos Slots 1, 2 e 3 são os seguintes:

Obs: * Para a correta identificação do módulo PLC, consulte o manual do Módulo PLC.

Quais são as funções do acessório IOA-01?

· 2 entradas digitais;

· 2 saídas digitais tipo coletor aberto;

· 2 entradas analógicas de 14 bits em tensão ou corrente;

· 2 saídas analógicas de 14 bits em tensão ou corrente.

Quais são as funções do acessório IOB-01?

· 2 entradas digitais;

· 2 saídas digitais tipo coletor aberto;

· 2 entradas analógicas isoladas de 12 bits em tensão ou corrente;

· 2 saídas analógicas isoladas de 11 bits em tensão ou corrente;

Quais são as funções do acessório IOC-01?

· 8 entradas digitais;

· 8 saídas digitais tipo coletor aberto.

Quais são as funções do acessório IOD-01?

O acessório IOD-01 possui 8 entradas digitais 120Vac.

  • 1
  • ...
  • 197
  • 198
  • 199
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net