Quais os cuidados que devem ser tomados ao instalar o inversor?

Instalar o inversor na posição vertical;

Instalar o inversor numa superfície plana;

Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor;

Respeitar os espaços mínimos ao redor do inversor conforme tabela:

Mecânica

Espaços livres para ventilação

A

B

C

D

1

30mm

5mm

50mm

50mm

2

35mm

15mm

50mm

50mm

3

40mm

30mm

50mm

50mm

4

50mm

40mm

60mm

50mm

  • Se os inversores forem montados um ao lado do outro, usar a distância mínima B.
  • Quando for instalado um em cima do outro, usar a distância mínima A+C e desviar do inversor superior o ar quente que vem do inversor de baixo.
Quais são os cuidados que devem ser tomados ao instalar o inversor dentro de um painel?

· Para inversores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida;

· Prever conduítes ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência;

Potências dissipadas para dimensionamento do ventilador do painel:

  • Os valores apresentados na tabela foram calculados considerando a corrente nominal do inversor, tensão de 220V para a linha 200-240V e 440V para a linha 380-480V.
  • A corrente nominal é válida nas seguintes condições:

o Temperatura: - 0...40º C - Condições nominais

o Umidade Relativa do Ar: 5% a 90% sem condensação.

o Altitude Máxima: 1000m - Condições Nominais;1000...4000m - Redução da corrente de saída em 1% para cada 100m acima de 1000m.

Qual é a bitola recomendada para a fiação de potência do CFW08?

Para a fiação de potência utilizar somente fiação de cobre (70º);

Afastar os equipamentos e fiações sensíveis em 0.25m do inversor e dos cabos de ligação entre inversor e motor. Exemplo: CLP' s, controladores de temperatura, cabos de termopar, etc;

Use no mínimo as bitolas recomendadas na tabela abaixo:

Nota:

Os valores das bitolas são somente orientativos, para o correto dimensionamento da fiação levar em conta as condições da instalação e a máxima queda de tensão permitida.

É necessário aterrar o inversor?

Qual é a bitola recomendada para a fiação de aterramento do CFW08?
Use no mínimo as bitolas de fiação recomendados na tabela. Use somente fiação de cobre (70º).

Nota:

Os valores das bitolas são somente orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida.

  • 1
  • ...
  • 162
  • 163
  • 164
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net