Como especificar o modelo da SSW-05?

Conforme o modelo a seguir:

SSW-05

0003

T

2246

P

P

Z

1

2

3

4

5

6

7

1 Soft Starter WEG Série SSW-05;

2 Corrente nominal de saída:

0003= 3A

0010= 10A

0016= 16A

0023= 23A

0030= 30A

0045= 45A

0060=60A

0085=85A

3 Alimentação trifásica de entrada;

4 Tensão de alimentação de entrada:

2246= 220 a 460V

4657= 460 a 575V

5 Idioma do manual:

P= Português

E= Inglês

S= Espanhol

6 Versão da SSW-05:

P= Plus

7 Fim de código.

Exemplo: O código SSW050010T2246PPZ, portanto, é uma SSW-05 Plus de 10A, Tensão de

alimentação trifásica de 220 a 460V, Manual em Português, versão PLUS.

Quais são as proteções que a SSW-05 oferece?

As proteções oferecidas pela SSW-05 são:

· Sobrecarga eletrônica do motor;

· Seqüência de fase incorreta;

· Falta de fase;

· Sobrecorrente imediata;

· Rotor bloqueado;

· Sobrecarga nos tiristores;

· Sobrecorrente imediata no relé de by-pass;

· Sobrecorrente antes do by-pass;

· Freqüência fora da tolerância;

· Contato do relé de by-pass interno aberto;

· Subtensão na alimentação da eletrônica;

· Subcorrente imediata (habilitado e programado somente através de comunicação serial ou HMI-SSW05-RS).

Qual o número máximo de partidas por hora?

O número máximo é de 4 partidas por hora, sendo 1 a cada 15 minutos.

Observação:

Se for necessário um número maior de partidas por hora, deve-se entrar em contato com o departamento de vendas da WEG Automação para fazer o dimensionamento correto para a aplicação.

Qual é o ambiente ideal para a SSW-05 ser instalada?

A SSW-05 deve ser montada em um ambiente livre de:

Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;

Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;

Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas, óleos suspensos no ar.

Condições Ambientais Permitidas:

Temperatura:

0...55º C Condições nominais

Umidade Relativa do Ar:

5% a 90% sem condensação.

Altitude Máxima:

0...1000m - Condições Nominais;

1000...4000m - Redução da corrente de saída em 10% para cada 1000m acima de 1000m.

Grau de Poluição: 2 conforme UL508.

Exaustão adequada para soft-starter instaladas em painéis ou caixas metálicas.

Quem está apto a operar a soft-starter?

A instalação e ajustes deste equipamento devem ser executados somente por pessoas com treinamento e qualificação técnica adequados, obedecendo aos procedimentos legais de segurança.

  • 1
  • ...
  • 139
  • 140
  • 141
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net