• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - L'alimentation électrique

Excellence en matière d'alimentation électrique

Nous vous proposons le meilleur en matière de technologies dédiées à l'alimentation électrique car nous utilisons des matières premières de qualité et nous adaptons nos produits en fonction de vos besoins. C'est pourquoi, WEG peut vous proposer des transformateurs et des générateurs de qualité adaptés au secteur minier. Les caractéristiques de nos produits assurent des performances accrues, réduisant ainsi considérablement les arrêts consacrés aux opérations de maintenance.

Get to know our solutions

Conventional Substations
Oil Type Distribution Transformer
Oil type Reactors and Transformers
Oil Type Power Transformer

Stations électriques pour l’exploitation minière

Les stations électriques de type conteneur de WEG sont conçues et produites selon un concept modulaire, ce qui offre une certaine souplesse, permettant de ce fait de satisfaire aux critères définis pour une large gamme d’applications.

Assemblées sur une seule plate-forme, la station électrique intègre les systèmes électriques ainsi que les dispositifs de contrôle des usines de traitement du secteur de l’exploitation minière, ce qui permet de réduire les besoins en termes de structures permanentes et onéreuses. Leur mode de conception est personnalisable, ce qui permet de satisfaire, voire de surpasser, les besoins primaires inhérents aux critères définis par le secteur de l’exploitation minière comme les vibrations géologiques, le vent et la résistance aux flammes.

 

Sous-stations secondaires

  • Elles remplacent les traditionnelles structures en béton, permettant de ce fait de faire des économies de temps et d’espace lors du processus d’assemblage ou des travaux civils.
  • Paroi double avec plaques épaisses (1,5-2 mm), offrant un niveau de résistance accru et facilitant le processus de levage grâce à la base.
  • Isolation thermique de grande qualité assurant un parfait rendement énergétique du système de climatisation de l’air.
  • Peuvent être reliées directement à la machine de traitement des matériaux (gerbeurs, excavatrices, roues-pelleteuses).

 

Stations électriques mobiles de type conteneur

  • Les stations électriques de type conteneur sont dotées de roues et de transformateurs (à huile ou de type sec).
  • Spécialement conçues pour les mines souterraines avec un revêtement spécial capable de s’adapter aux environnements humides et à une forte concentration en minerais et en poussières.
  • Des onduleurs et des démarreurs progressifs peuvent être installés pour le démarrage et le contrôle des ventilateurs, des pompes, des broyeurs et des tapis roulants.
  • Niveau de protection élevé pour tous les panneaux.

 

Stations électriques semi-mobiles de type conteneur

  • Semi-mobile : évite l’utilisation de grues pour lever et manipuler l’unité, dans la mesure où les dispositifs peuvent être levés avec des appareils dotés d’une assistance mécanique, hydraulique ou pneumatique.
  • Installation directement sur le sol, aucune base n’est nécessaire.
  • Transformateur intégré à huile ou de type sec;
  • Revêtement spécial hautement résistant de WEG pour s’adapter aux environnements les plus rudes.
  • Les stations électriques peuvent être dotées d’un système d’extinction des incendies, d’un dispositif de contrôle des accès, d’une caméra CCTV et d’une entité UPS.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

Projeto fortalece a qualidade do serviço, amplia a capacidade de demanda e melhora a confiabilidade para mais de 25.000 usuários da região, consolidando a presença da WEG no segmento de Utilities.

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

A usina fotovoltaica contará com 161 MWp (megawatt-pico) de potência instalada

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sensores Inteligentes WEG Evitam Paradas Não Planejadas em Mina de Cobre na Austrália

Sistema de monitoramento baseado em IoT detecta risco de falha crítica em motor de moinho SAG, permitindo manutenção programada e continuidade operacional

UHE Juruena conta com secionadores WEG em suas novas subestações

UHE Juruena conta com secionadores WEG em suas novas subestações

A usina de 50 MW de potência instalada representa um importante passo na expansão da matriz energética renovável do Brasil

WEG anuncia fornecimento de sistema de estabilização de linha de transmissão para o Chile em parceria com Alupar

WEG anuncia fornecimento de sistema de estabilização de linha de transmissão para o Chile em parceria com Alupar

Projeto inclui os maiores compensadores síncronos já produzidos pela empresa e fortalece a presença da WEG na América Latina

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

O evento em Paris reuniu especialistas de diversos países para compartilhar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções tecnológicas

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

O evento foi realizado em Atenas, Grécia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

As soluções garantirão o fornecimento confiável de energia em todo o país

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Os transformadores foram projetados para operar em ambiente com temperatura até -35ºC

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One, Tower B, Office No. B1322 P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North, Dubai / Omã
  • Téléphone: +971 (04) 813 0800
  • Courriel: info-ae@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Critical Power