- A função Multispeed é utilizada quando se deseja trabalhar com diferentes velocidades fixas que são selecionadas via entrada digital;
- É possível programar até 8 velocidades fixas;
- A seleção da velocidade de saída é dada pela combinação lógica das entradas digitais programadas para multispeed;
- Uma entrada digital pode selecionar entre até duas velocidades fixas (estado aberto da entrada corresponde a uma velocidade e fechado corresponde a outra velocidade), assim, se utilizar duas entradas programadas para multispeed, pode selecionar até 4 velocidades e três entradas pode selecionar até oito velocidades;
- A função multispeed traz como vantagens a estabilidade das referências fixas pré-programadas, e a imunidade contra ruídos elétricos (referências digitais isoladas);
- Como habilitar a função Multispeed:
- Programar a referência de velocidade para Multispeed, ajustando P221=6, para modo local ou P222=6, para modo remoto;
- Programar uma ou mais entradas digitais para multispeed, conforme tabela abaixo:
DI habilita Multispeed | Programação |
DI2 | P264=7 |
DI3 | P265=7 |
DI4 | P266=7 |
- As velocidades serão selecionadas pela combinação das entradas digitais. Então, programar os valores de freqüências pré-definidas pelos parâmetros P124...P131, conforme tabela abaixo:
| | Até 8 velocidades | | |
| | | Até 4 velocidades | |
| | | | Até 2 velocidades |
DI2 | DI3 | DI4 | Ref. de Frequência |
Aberta | Aberta | Aberta | P124 |
Aberta | Aberta | 0V | P125 |
Aberta | 0V | Aberta | P126 |
Aberta | 0V | 0V | P127 |
0V | Aberta | Aberta | P128 |
0V | Aberta | 0V | P129 |
0V | 0V | Aberta | P130 |
0V | 0V | 0V | P131 |
Observação:
- A(s) entrada(s) programa(s) para outra(s) função(ões) deve(m) ser considerada(s) como aberta(s) na tabela acima;
O gráfico abaixo mostra como se comporta a freqüência de saída, quando a combinação das entradas programadas para multispeed é alterada:
Diagrama de tempo da função multispeed

- Durante a programação do multispeed, irá ocorrer E24, mas quando todos os parâmetros estiverem ajustados, o erro irá cessar.