Un importante grupo agroindustrial con más de 60 años de experiencia en la industria mexicana de la caña de azúcar ha confiado en la tecnología de WEG para modernizar su operación. En esta ocasión, la compañía recibió el suministro de un variador de frecuencia de media tensión modelo MVW3000, de 1250 HP y alimentación de 4160 V, que fue instalado en el sistema de molido de su planta.
El variador suministrado, ensamblado en la nueva planta de Automatización de WEG, ubicada en México, representa el segundo equipo MVW3000 producido localmente, destacando así la capacidad de la compañía para entregar soluciones de alta tecnología con fabricación en sus plantas alrededor del mundo. Este avance ha permitido al cliente optimizar el control del proceso de molienda, lo cual se traduce en una mayor eficiencia y especialización en el triturado de la caña, materia prima clave en su operación agroindustrial.
Entre los aspectos más valorados por el cliente están el cumplimiento del plazo de entrega, costo beneficio del producto, y el potencial de implementar una segunda etapa del proyecto que es: utilizar el mismo variador para el arranque directo de una desfibradora, posteriormente conectada a red mediante protocolo de comunicación industrial.
El MVW3000 es un convertidor de frecuencia de media tensión que ofrece una solución totalmente integrada, con alto factor de potencia (>0,95), mantenimiento sencillo, y forma de onda de salida cercana a la senoidal. Diseñado con una interfaz gráfica amigable, sigue la misma lógica de programación que los convertidores de baja tensión de WEG, facilitando su configuración y operación.
Con esta entrega, WEG reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones personalizadas para el sector agroindustrial mexicano, aportando innovación y confiabilidad en cada proyecto.